DE
Choose your Language

Linearkugellager, Lineargleitlager

Einträge / Seite
9 von 9 Einträgen
  • Einträge / Seite
    9 von 9 Einträgen

    Entdecken Sie das norelem Produktsortiment

    Linearkugellager von norelem

    Linearkugellager – auch Kugelbuchsen oder Wellenführungen genannt – dienen der möglichst reibungsarmen Führung geradliniger Bewegungen eines Maschinenelements entlang einer zylindrischen Welle. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kugellagern besitzen Sie daher auch einen axialen Kugelumlauf.

    Die norelem Kugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285, welche die Hauptmaße und die Toleranzen der Linearkugellager regelt.

       

    Anwendung

    Einsatz finden die Linearkugellager im Maschinen- und Vorrichtungsbau und der Industrie immer dann, wenn nur ein geringer Bauraum zur Verfügung steht.

    Linearlager sind wichtige Bauteile für den Maschinen- und Vorrichtungsbau und finden unter anderem Anwendung in Fertigungsautomaten, Werkzeugmaschinen, Schienenfahrzeugen sowie in der Lebensmittel- und Medizintechnik.

    Anwendung finden die norelem Linearkugellager zum Beispiel in Druckmaschinen, Brennschneidemaschinen, allen Arten von pressen oder auch in Computern und Messeinrichtungen. Auch zum Aufbau von Verschiebeeinrichtungen wie Lineartischen werden Linearlager verwendet. 

    Auch bei Nahrungsmittel-, Pharma-, Medizin- und Chemieanwendungen findet das norelem Lineargleitlager seinen Einsatz.

           

    Linearkugellager vs. Lineargleitlager

    Im norelem Shop kann zwischen Lineargleitlagern und den verschiedenen Ausführungen der Linearkugellagern ausgewählt werden. Lineargleitlager unterscheiden sich dabei von Linearkugellager durch die eingesetzte Technik während des Gleitprozesses bzw. der Art des Lagers.

        

    Lineargleitlager

    Bei den Lineargleitlagern handelt es sich um eine Lineargleitbuchse mit Frelonbeschichtung. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, die Gleitfläche im Inneren besteht aus Frelon (Teflon mit Füllstoffen). Die Lineargleitlager besitzen somit keine Kugellager im Gegensatz zu den norelem Linearkugellagern. Ein großer Vorteil der Lineargleitlager besteht, da die Lineargleitlager selbstschmierend sind und ohne Zusatz von Schmierstoffen gleiten. Die Lineargleitlager haben einen hohen Temperaturbereich von -240 ° bis +260° C, sind vibrationsdämpfend und besitzen eine hohe statische Tragzahl. Die Tragzahl sagt aus wieviel mit wieviel Gewicht (Angabe in Newton) das Linearkugellager belastet werden kann. Oft gibt es eine statische Tragzahl (Belastung im Ruhefall) und eine dynamische Tragzahl (Belastung im bewegten Zustand).

           

    Linearkugellager

    Die Linearkugellager von norelem besitzen einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften durch die Stahlkugeln im Inneren. Der norelem Shop bietet hier Linearkugellager mit verschiedenen Gehäusen (Kunststoff, Stahl oder Edelstahl) sowie verschiedene Ausführungen mit und ohne Winkelausgleich, Kunststoffträger oder Kunststoffkäfig sowie in Miniatur- oder Kompaktausführung.

    Die verschiedenen Ausführungen und Werkstoffe bei Linearkugellagern

    Die Kugelbuchsen von norelem bestehen aus einem Stahl- oder Kunststoffgehäuse mit Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl. Sie führen die Kugelsätze innerhalb des Systems und stellen einen unbegrenzten Hub bei geringer Führung sicher.

       

    Offene Ausführung

    Offene Linearkugellager kommen zum Einsatz, wenn die Wellen z.B. auf Grund einer hohen Belastung mit Wellenunterstützungen unterstützt werden. Damit das Lager dann über die Welle läuft müssen die Lager unten offen sein.

       

    Geschlossene Ausführung

    Geschlossene Linearkugellager kommen zum Einsatz, wenn die Welle freitragend ist.