Aktuelle Informationen
Unsichtbare Helfer für sicheres Öffnen und Schließen
norelem erweitert sein Programm um neue Federscharniere aus Edelstahl und bietet damit eine robuste Lösung, um Klappen, Türen oder Abdeckungen zu bewegen.
Konstruktion einer Lasergravurmaschine
Im Rahmen einer Technikerarbeit wurde eine Lasergravurmaschine aufgebaut und optimiert – mit bis zu 90 Prozent standardisierten Komponenten von norelem.
Fahrrad-Prüfvorrichtung mit standardisierten Komponenten
Das Zedler-Institut in Ludwigsburg testet Fahrradbauteile und -prototypen und entwickelt Prüfmaschinen, die weltweit in Laboren großer Fahrradmarken im Einsatz sind.
Messetermine
30.03.2026 – 02.04.2026
Global Industrie
20.04.2026 – 24.04.2026
MACH