Kettenspanner für komplexe Werkstücke

zurück
Kettenspanner für komplexe Werkstücke
norelem ergänzt sein Spanntechnik-Sortiment um eine fortschrittliche Lösung, die beste Leistung bringt und zugleich Kosten spart.
Die Kettenspanner von norelem ermöglichen ein sicheres Spannen und Fixieren von Werkstücken mit unregelmäßigen Konturen & Formen. Die Problemlöser machen vor allem im Maschinen- und Anlagenbau kostenintensive Sonderspannmittel unnötig.
norelem Kettenspanner-Set
norelem Kettenspanner-Set
Anwendungsbeispiel für norelem Kettenspanner
Anwendungsbeispiel für norelem Kettenspanner

Montiert werden die Kettenspanner mit Hilfe von Befestigungsschrauben und T-Nutensteinen auf der Werkzeugmaschine oder auf einer Aufspannplatte. Durch die gleichmäßige Kraftverteilung der Kettenspannung können Werkstücke vergleichsweise verzugsfrei gespannt werden. Weitere Vorteile dieser Lösung sind die hohe Spannkraft, der große Verstellbereich und die Werkstückschonung durch Kunststoffelemente.

Bestehend aus Spannhaken, Gegenhalter, Sicherungssatz, vier Rollenketten mit verschiedenen Längen, vier Verschlussgliedern und sechs Kunststoffelementen, eignen sich die Kettenspanner-Sets von norelem für den einfachen Einstieg. Sie sind in zwei verschiedenen Größen verfügbar, mit denen Spannkräfte von 15 kN bzw. 40 kN möglich sind. Übrigens: Im Trainingscenter der norelem ACADEMY ist nun auch ein Produktwissen zu den Kettenspannern verfügbar.

Erweitern lassen sich die Kettenspanner-Sets mit separat erhältlichen Rollenketten, die beliebig gekürzt oder kombiniert werden können. Diese Komponenten überzeugen mit einer geringen Kettendehnung durch Vorspannung und Resistenz gegenüber Verschmutzung und Temperatureinflüssen. Kunden können zwischen Ketten in Längen von 125 - 1000 mm und zwei verschiedenen Spannkräften wählen.
Darüber hinaus hat norelem Spannschlösser in zwei verschiedenen Größen im Sortiment, mit denen sich Ketten vorspannen lassen. Durch die Längung der Kette wird das Spiel herausgenommen.
Für das flexible Positionieren der Spannlösung auf dem Maschinentisch sind nicht zuletzt Prismen in zwei verschiedenen Größen verfügbar. Wenn nötig, können die Prismen zusätzlich mit einem Nutenstein exakt ausgerichtet werden.

Informieren Sie sich hier über das gesamte Sortiment!

Zu den Produkten:

Kurzprofil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 70.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09