Mehr Ergonomie am Arbeitsplatz mit Hubsäulen von norelem

zurück
Mehr Ergonomie am Arbeitsplatz mit Hubsäulen von norelem
Die Systeme bestehen aus der Hubsäule selbst, einer Steuerung sowie einem Handschalter.
Die neuen Hubsäulen von norelem ermöglichen es, Gegenstände motorisiert zu verstellen und gleichzeitig stabil zu führen. Damit fördern sie die Ergonomie an einzelnen Arbeitsplätzen, aber auch in komplexen Anlagen im Maschinen- und Anlagenbau.
Mehr Ergonomie am Arbeitsplatz mit Hubsäulen von norelem
Hubsäulen Aluminium, elektrisch verstellbar

In die elektrisch betriebenen Hubsäulen aus Aluminium ist die Technik vollständig integriert. Die Systeme sind wartungsfrei und lassen sich nach dem Prinzip Plug & Work einfach und schnell sowohl in Betrieb nehmen als auch intuitiv bedienen.

Das Sortiment von norelem umfasst Ausführungen mit vier verschiedenen Hüben bis zu 500 mm, die mit einer Geschwindigkeit von bis zu 8 mm/s überbrückt werden können. Die Hubsäulen sind für Zug- und Druckbelastungen konzipiert und gewährleisten eine Selbsthemmung auch bei maximaler Belastung.
Steuerungen für Hubsäulen
Steuerungen für Hubsäulen

Mithilfe der ebenfalls bei norelem erhältlichen, passenden Steuerung lassen sich maximal zwei Hubsäulen betreiben, wobei bis zu zwei Steuerungen miteinander verbunden werden können – das macht es möglich, insgesamt vier Hubsäulen gleichzeitig und parallel zu verfahren. Die Steuerung überzeugt mit einer dynamischen Einschaltdauerberechnung und einem serienmäßigen Überlastungsschutz. Eine integrierte Kollisionserkennung (SPP – Smart Product Protection) optimiert die Prozesssicherheit. Visuelle Zustandsmeldung erfolgen über eine LED-Anzeige.

Handschalter für Hubsäulen
Handschalter für Hubsäulen

Die Steuerung wird über einen speziellen Handschalter bedient, der mit einem LCD-Display und sechs Funktionstasten ausgerüstet ist. Über dieses Gerät lassen sich Positionen der Hubsäulen abspeichern und einfach zwischen Benutzern wechseln. Nicht zuletzt können Anwender mit dem Handschalter Änderungen an der Steuerung vornehmen.


Zu den Produkten:

Kurzprofil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 70.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09