Aktuelle Informationen
Stark, steuerbar, zuverlässig: Elektromagnete von norelem
norelem erweitert sein Sortiment um leistungsstarke Elektromagnete und Permanent-Elektromagnete zur sicheren Fixierung ferromagnetischer Werkstücke. Die Produkte sind für Anwendungen ausgelegt, in denen hohe Haltekräfte, präzise Steuerbarkeit und Betriebssicherheit gefragt sind – von der Automation bis zur Sicherheitstechnik.
Unsichtbare Helfer für sicheres Öffnen und Schließen
norelem erweitert sein Programm um neue Federscharniere aus Edelstahl und bietet damit eine robuste Lösung, um Klappen, Türen oder Abdeckungen zu bewegen.
Konstruktion einer Lasergravurmaschine
Im Rahmen einer Technikerarbeit wurde eine Lasergravurmaschine aufgebaut und optimiert – mit bis zu 90 Prozent standardisierten Komponenten von norelem.
Messetermine
30.03.2026 – 02.04.2026
Global Industrie
20.04.2026 – 24.04.2026
MACH