Neues aus der Spanntechnik
16.05.22 - Neues aus der Spanntechnik
Mit vielen neuen Produkten erleichtert norelem das Spannen und Fixieren von Werkstücken und Bauteilenmehr...
norelem erweitert Produktsortiment
28.03.22 - norelem erweitert Produktsortiment
Mehr als 10.000 neue Artikel im neuen Katalogmehr...
Berührungslose Sicherheitsschalter von norelem
28.02.22 - Berührungslose Sicherheitsschalter von norelem
Die Produkte erlauben eine Verbesserung der Betriebssicherheit in Maschinen und Anlagen.mehr...
Flachkopfschrauben mit Toleranzausgleich
11.02.22 - Flachkopfschrauben mit Toleranzausgleich
Spannungen reduzieren und Lebensdauer verlängernmehr...
Standardkomponenten von norelem lassen sich, wenn nötig, schnell und einfach austauschen
06.12.21 - Effizientere, kostengünstigere Anlagenwartung und -instandhaltung
Der Einsatz hochwertiger Standardkomponenten von norelem reduziert Wartungsintervalle, Zeitaufwand und Kostenmehr...
norelem präsentiert neue federnde Druckstücke mit Kunststofffeder
13.10.21 - norelem präsentiert neue federnde Druckstücke mit Kunststofffeder
Flexible Positionierung und Fixierung von Werkstücken auch unter rauen Einsatzbedingungenmehr...
Auf dem norelem Messestand der Fachmesse Motek kürte die norelem ACADEMY die Gewinner des Engineering Newcomer 2021.
Bild: norelem
11.10.21 - Innovativ und gleichzeitig wirtschaftlich:
Die Gewinner des Engineering Newcomer 2021
Der beliebte Konstruktionswettbewerb fördert auch in diesem Jahr vielversprechende Ideen junger Talente.mehr...
norelem erweitert Teleskopschienen-Sortiment
01.10.21 - norelem erweitert Teleskopschienen-Sortiment
Die hochqualitativen Produkte sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich.mehr...
norelem auf der Motek 2021
23.09.21 - norelem auf der Motek 2021
Neue und bewährte Produkte erleben und Expertenwissen fördern –
unter diesem Motto steht die Fachmesse bei norelem.
mehr...
Elektrische Rundtische von norelem
30.07.21 - Höchste Präzision mit elektrischen Rundtischen von norelem
Neben manuellen Varianten bietet norelem nun auch Positionierrundtische mit koaxialem elektrischem Antrieb.mehr...
Oberflächenschutznetze, Netzschutzkappen und Netzschutzmatten von norelem.
16.07.21 - Perfekt geschützt
Oberflächenschutztechnik für Bauteile aller Artmehr...
Die Normteile nach Hygienic DESIGN von norelem sind gezielt auf die hohen Anforderungen der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Verpackungsbranche ausgerichtet.
29.06.21 - norelem: Normteile nach Hygienic DESIGN
Für hygienesensible Branchen wie die Pharma- und Lebensmittelindustrie
Alles sauber mit norelem: Normteile nach Hygienic DESIGN
mehr...
Hubsäulen Aluminium, elektrisch verstellbar
28.05.21 - Mehr Ergonomie am Arbeitsplatz mit Hubsäulen von norelem
Die neuen Hubsäulen von norelem ermöglichen es, Gegenstände motorisiert zu verstellen und gleichzeitig stabil zu führen. Damit fördern sie die Ergonomie an einzelnen Arbeitsplätzen, aber auch in komplexen Anlagen im Maschinen- und Anlagenbau.mehr...
norelem Kettenspanner-Set
29.04.21 - Kettenspanner für komplexe Werkstücke
norelem ergänzt sein Spanntechnik-Sortiment um eine fortschrittliche Lösung, die beste Leistung bringt und zugleich Kosten spart.mehr...
Kunststoff-Energieführungsketten ergänzen das Vollsortiment von norelem
17.03.21 - Kunststoff-Energieführungsketten ergänzen das Vollsortiment von norelem
Mit zahlreichen Ausführungen und dem passenden Zubehör lassen sich Leitungen und Kabel optimal führen und schützen.mehr...
Neu im Sortiment von norelem: Rotationsdämpfer
01.02.21 - Sachte Bewegungen mit Rotationsdämpfern von norelem
Die wartungsfreien und einbaufertigen Maschinenelemente helfen dabei, rotierende oder lineare Bewegungen kontrolliert abzubremsen und zu dämpfen.mehr...
Gleitschienen für Rollenketten von norelem
11.01.21 - Keine Chance für den Verschleiß:
Gleitschienen für Rollenketten von norelemmehr...
Die neue Zentriereinheit von norelem überzeugt mit hoher Wiederholgenauigkeit und ist unempfindlich gegen Späne und Verunreinigungen.
28.10.20 - Präzise und robust:
norelem präsentiert innovative Zentriereinheitmehr...
Lineargehäuseeinheiten
01.09.20 - norelem ergänzt sein Sortiment an Linearkomponenten um eine Kompaktbaureihe
Mit den platzsparenden Gehäuseeinheiten und Kugellagern lassen sich lineare Bewegungsaufgaben auf kleinstem Raum realisieren.mehr...
norelem bietet ein breites Spektrum an Nivellierkeilen zum sicheren und zügigen Aufstellen von Maschinen sowie Schwingungsdämpfer für einen ruhigen Betrieb.
03.08.20 - Flexibel Maschinen aufstellen mit Nivellierkeilen und Schwingungsdämpfern
norelem bietet ein breites Spektrum an Lösungen für eine sichere Montage und einen ruhigen Betriebmehr...
norelem liefert Schrittmotoren nun in den Baugrößen NEMA 17, 23 und 34 - sie sind in einfacher Ausführung sowie mit integrierter Steuerung erhältlich.
15.06.20 - norelem erweitert Schrittmotoren-Sortiment
Ab sofort sind die drei gängigsten Baugrößen NEMA 17, NEMA 23 und NEMA 34 lieferbarmehr...
norelem bietet eine umfassende Auswahl an Schwalbenschwanz- und rollengelagerten Präzisions-Schlittenführungen.
30.04.20 - norelem präsentiert eine neue Generation von manuellen Schlittenführungen
Eine umfassende Auswahl an hochqualitativen Produkten: Schwalbenschwanz-Modelle und rollengelagerte Präzisions-Schlittenführungenmehr...
Im Bereich der Pneumatikzylinder bietet norelem drei DIN-ISO-genormte Typen in verschiedenen Hublängen und Kolbendurchmessern an.
21.04.20 - Neu bei norelem: Pneumatikzylinder mit Kolbenstange
norelem bietet drei DIN-ISO-genormte Typen in verschiedenen Hublängen und Kolbendurchmessern anmehr...
Textile Rundschlingen und Hebebänder mit einer Tragfähigkeit von bis zu 5 Tonnen ergänzen das Sortiment von norelem.
15.04.20 - Die sanfte Alternative: Textile Hebebänder und Rundschlingen
Mit einer Tragfähigkeit von bis zu fünf Tonnen eignen sich die flexiblen Produkte für vielfältige Anwendungen.mehr...
THE BIG GREEN BOOK Edition 2020
20.03.20 - THE BIG GREEN BOOK Edition 2020
Zwei Bände, ein unentbehrliches Nachschlagewerk:
Der norelem-Katalog ist umfassender und zugleich übersichtlicher denn je.
mehr...
norelem hat Auflage- und Aufnahmebolzen aus extrem robuster Hochleistungskeramik in das Sortiment aufgenommen.
18.03.20 - Neu bei norelem: Aufnahmebolzen aus extrem robuster Hochleistungskeramik
Maschinen- und Anlagenbauer profitieren im Vergleich zu Bolzen aus Metall von deutlich längeren Standzeiten.mehr...