norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Formula Student Testevent norelem Race Camp 2017

zurück

Formula Student Testevent

norelem Race Camp 2017
Der Countdown zum norelem Race Camp 2017 läuft. Am 22. + 23. Juni lassen 19 Formula Student Teams aus drei europäischen Ländern Ihre Motoren aufheulen und fühlen ihrem Rennwagen auf den Zahn.
Noch größer und noch besser - dieses Ziel hat sich norelem für das diesjährige Race Camp auf die Fahne geschrieben. Das zweitägige Preevent auf der Teststrecke in Steißlingen (nähe Bodensee) bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, Ihre Rennwagen unter Wettbewerbsbedingungen zu testen und so optimal auf die Wettbewerbssaison der Formula Student vorzubereiten.
Formula Student, das ist ein internationaler Wettbewerb, bei dem Studenten Ihren eigenen Rennboliden konstruieren und bauen. Zum Abschluss und als Highlight der Saison stehen weltweite Wettbewerbe in Hockenheim, Silverstone und anderen weltweiten Austragungsorten an. Seit Jahren unterstützt norelem zahlreiche Teams mit Produkten und seit dem letzten Jahr zusätzlich mit der Einladung zum Testevent.
„Die Resonanz nach dem letztjährigen norelem Race Camp war überwältigend. Wir haben gemerkt, welch großen Bedarf die Teams haben, Ihr Fahrzeug zu testen. Oft fehlt es an Testgeländen oder qualifiziertem Feedback zu den statischen Disziplinen“, so Timo Reile, Leiter der norelem Academy und Organisator des Race Camps. Beides bietet norelem beim anstehenden Event. Juroren, die sich aus Formula Student Alumni und Motorsportexperten zusammensetzen, fühlen den Teams in den statischen Disziplinen ‚Engineering Design, Cost Report und Business Plan’ auf den Zahn und geben Feedback zu Präsentation und Inhalt. Zusätzlich testen die Studenten Ihre Boliden auf der Rennstrecke. Hierbei steht das Üben der dynamischen Disziplinen wie Acceleration (Beschleunigungtest) oder Autocross (Handling-Parcours) im Fokus. Aber auch das Fahrertraining und das Einstellen und Ausprobieren verschiedenster Setups steht auf dem Plan. Außerdem profitieren die Teams vom Austausch untereinander und dem Teambildung innerhalb der Gruppe.

Folgende Formula Student Teams nehmen am norelem Race Camp 2017 teil:

Team
Hochschule
E-Motion Rennteam Aalen
joanneum racing graz
Formula Student Team Weingarten
UPBracing Team
Rennteam Uni Stuttgart
HHN Racing
Scuderia Mensa
TUW Racing - Rennteam
DHBW
Infinity Racing
Herkules Racing Team
StarCraft
munichHMotorsport
WHZ Racing Team
Raceyard Kiel
RUB Motorsport
Bodensee Racing Team
UH Racing
FaSTDa Racing

Hochschule Aalen
FH Joanneum
HS Ravensburg-Weingarten
Uni Paderborn
Uni Stuttgart
Hochschule Heilbronn
RheinMain Rüsselsheim
TU Wien
DHBW Stuttgart
Kempten
Universität Kassel
TU Ilmenau
Uni München
Westsächsische Hochschule Zwickau
Fachhochschule Kiel
Hochschule Bochum
HTWG Konstanz
University of Hertfordshire
Hochschule Darmstadt
Erfahren Sie mehr über die von norelem gesponserten Teams der Saison 16/17

Zu den Teams

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09