Aktuelle Informationen
        
                                Drei Größen, maximale Flexibilität, präzise Spannung 
                                            Die Kettenspanner von norelem arbeiten freischwingend und federnd – überhöhte Flächenpressungen werden vermieden, während die Gesamtkraft aus Kettengewicht und Fliehkraft im Leertrum optimal kontrolliert wird.
                                Hygienic Produkte von norelem
                                            norelem bietet EHEDG-konforme Komponenten und DGUV-geprüfte Lösungen für hygienisches Design. Jetzt mehr über unsere zertifizierten Produkte erfahren!
                                Standsicherheit für schwere Maschinen
                                            Mit den neuen Maschinenfüßen mit Hohlschraube erweitert norelem sein Sortiment um eine leistungsstarke Lösung für große Maschinen und Anlagen, Robotik und Automatisierung.
Messetermine
					
									
											
											04.11.2025 – 06.11.2025
									FMB
									
									
											
											04.11.2025 – 06.11.2025
									Warsaw Industry Week