norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Ecurie Aix Formula Student Team RWTH Aachen e.V. der RWTH Aachen University

zurück
Ecurie Aix Formula Student Team RWTH Aachen e.V.
der RWTH Aachen University

Anzahl Teammitglieder Saison 16/17:

95 aktive Teammitglieder

Fahrzeug:

eace06- Elektromotor

eace04.d- Driverless (Elektro)

Seit wann gibt es das Team?

Das Team wurde im Jahr 2000 gegründet.

Das erste Fahrzeug ging 2002 an den Start.

Bisherige Erfolge:

  • Platz 1 in der Business Präsentation auf dem Wettbewerb in Österreich (2015)
  • Platz 2 in der Effizienzwertung auf dem Wettbewerb in Österreich (2016)
  • Platz 5 Gesamtwertung der Elektrowagen auf dem Wettbewerb in England (2016)

Ziele für die Saison 16/17

Unser Ziel ist es, in diesem Jahr bei allen Wettbewerben, an denen wir teilnehmen, unter die besten fünf Platzierungen in der Gesamtwertung zu fallen.

Optimierungen am diesjährigen Fahrzeug:

  • Fahrerergonomie spielt eine große Rolle
  • Gewichtssparmaßnahmen in allen Bereichen
  • vollständige Überarbeitung des Aerodynamikpakets
  • Eine vollständig neue und einzigartige Idee wurde bei der Kühlung der Batterie und der elektr. Umrichter umgesetzt

Technische Highlights:

  • Fahrzeuggewicht: 193 kg
  • 4 Motoren mit je 33 kW
  • 22 Nm Drehmoment und max. Drehzahl von 20.000 U/min
  • nominelle Batteriespannung: 600V

Hier kommen die Produkte von norelem beispielsweise zum Einsatz:

Passschrauben von norelem werden verwendet, um das Fahrwerk mit höchster Präzision montieren zu können. Bisher wurden Fahrwerksbauteile mit Standard-Schrauben am Fahrzeug verschraubt. Dadurch gab es in jeder Anbindung ein paar Zehntel Millimeter Spiel. Bei einer Fahrwerkskinematik die auf Hundertstel Millimeter genau ausgelegt ist, spielt Präzision in der Anbindung eine essentiell wichtige Rolle um das simulierte Fahrzeugverhalten auch auf der Rennstrecke erzielen zu können.