norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Infinity-Racing – Rennteam der Hochschule Kempten e.V.

zurück
  • Infinity-Racing – Rennteam der Hochschule Kempten e.V.

Infinity-Racing – Rennteam der Hochschule Kempten e.V.

Anzahl Teammitglieder Saison 16/17 

30 aktive Teammitglieder

Fahrzeug

TOMSOI 9 (Tomsoi steht für: Top of the mountains is source of Infinity) - Verbrennungsmotor

Seit wann gibt es das Team?

Gegründet 2007, erste FSG (Hockenheim) Teilnahme 2008

Bisherige Erfolge

Top 10 in Spanien, Österreich

Ziele für die Saison 16/17

Nach dieser Saison unter den Top 100 auf der Worldrankinglist stehen

Optimierungen am diesjährigen Fahrzeug

  • Neues Motorsteuergerät → Neue Motor-Applikation
  • Große Gewichteinsparung durch bessere Konstruktion und neue Materialien
  • Präzisere Fertigung im Bereich Monocoque und Fahrwerk

Technische Highlights des TOMSOI 9

  • Krümmer aus Titan
  • Neue Airbox mit vollvariabel verstellbaren Saugrohren
  • Viele Kleinteile gefertigt aus Kohlefaser
  • Optimierte Motorkühlung

Hier kommen die Produkte von norelem beispielsweise zum Einsatz:

Die Arretierbolzen von norelem werden an der Pedalbox verbaut. Mit ihnen ist es möglich, bei einem schnellen Fahrerwechsel die Pedalerie auf den Fahrer mit einem Handgriff anzupassen.

22430
Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:3 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
10450
Rollenelemente