norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Scuderia Mensa der Hochschule RheinMain

zurück
  • Scuderia Mensa der Hochschule RheinMain

Scuderia Mensa der Hochschule RheinMain

Anzahl Teammitglieder in der Saison 16/17:

45

Fahrzeug:

Name noch geheim - Verbrennermotor

Seit wann gibt es das Team?

2006 gegründet; 2008 das erste Auto

Bisherige Erfolge:

Efficiency Gewinner in Tschechien und Spanien (2015)

Ziele für die Saison 16/17

Durch den Konzeptumbruch, ein fahrendes Auto zu besitzen, welches eine Platzierung im oberen Drittel erzielt.

Optimierungen am diesjährigen Fahrzeug

  • Hybrid-Monocoque (statt Gitterrohrrahmen)
  • 10 Zoll Fahrwerk (statt 13 Zoll) 
  • Ein-Zylinder-Motor (statt Vier-Zylinder)

Technische Highlights

  • Gewichtsziel ca. 190kg (von 215kg)
  • 10 Zoll Fahrwerk
  • Ein-Zylinder-Motor (KTM 690)
  • Hybrid-Monocoque

Hier kommen die Produkte von norelem beispielsweise zum Einsatz:

Die Produkte von norelem werden für den Motorenprüfstand verwendet. Beispielsweise dienen die Aluminium-Vierkant-Profile als Gerüst für den Motorenprüfstand.

norelem Produkte im Einsatz