norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

UPBracing Team e.V.

zurück

UPBracing Team e.V. der Universität Paderborn

Teammitglieder in der Saison 16/17:

53 aktive Teammitglieder

Fahrzeug:

PX217 - Verbrennungsmotor

Seit wann gibt es das Team?

2006

Bisherige Erfolge:

FSItaly 2015: 2. Acceleration
FSUK 2016: 6. Design Report, 5. Cost Report, 12. Overall
FSEast: 2. Business Plan, 6. Overall
FSG: 5. Cost Report, 4. Business Plan

Ziele für die Saison 16/17:

Gesamtgewicht wieder unter 200kg
Über 500 Testkilometer vor dem ersten Event
Weltrangliste Top 50

Optimierungen am diesjährigen Fahrzeug:

Umfangreiche Weiterentwicklung des Aerodynamikpaketes, leichte Anpassungen in der Kinematik, Wechsel auf ein Kühlsystem mit zwei Kühlern.

Technische Highlights des letztjährigen Fahrzeugs PX216:

68 PS bei 9400 U/min;

67Nm bei 7500U/min,

197kg (inkl. Flüssigkeiten) Gewichtsverteilung: 47/53 (inkl. 70 kg Fahrer),

Beschleunigung 0-100km/h: 3,5s;

Höchstgeschwindigkeit 120 km/h

Hier kommen Produkte von norelem beispielweise zum Einsatz:

Gasdruckfedern zur Anbindung des Frontflügels. Dadurch ist es uns möglich, den Frontflügel deutlich tiefer als in den letzten Jahren anzubinden und den Bodeneffekt aerodynamisch stärker zur Generierung von Abtrieb nutzen zu können.

Produkte von norelem im PX217: