norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Federspanner

zurück
Schnell und einfach fixiert
Federspanner von norelem halten Teile zuverlässig in Position
Aufstecken, herunterdrücken, fertig: Wo Bauteile zu Prüf- oder leichteren Bearbeitungszwecken schnell und lagesicher fixiert werden müssen, bietet norelem ein einfach montier- und handhabbares Befestigungssystem.
Ob zu Prüf- oder Messzwecken, bei Löt-, Schweiß-, Dispens- oder Montageaufgaben: Das Federspannsystem von norelem hält Werkstücke, Maschinen- oder elektronische Bauelemente für unterschiedlichste Bearbeitungsaufgaben sicher in Position. Je nach Bauteil und Aufgabenstellung befestigt man zunächst die notwendige Anzahl vertikaler Aufnahmesäulen auf der mit Gewindebohrungen respektive T-Nutprofilen versehenen Grund- oder Messplatte.
Federspanner norelem
Federspanner von norelem sind in drei Größen mit Gabellängen zwischen 50 mm und 95 mm sowohl mit flachem als auch mit gabelförmigem Federelement lieferbar. Die zugehörigen Aufnahmesäulen verfügen über M6, M8 bzw. M10-Gewinde. Das Befestigungssystem besteht aus hochwertigem Edelstahl.

Zeichen: 1.397
Wörter: 125

Federspanner
Federspannsystem von norelem
Kurzprofil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten