norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Positionsanzeiger

zurück
Präzise Positions- und Messwertanzeiger
Stellknöpfe und Handräder mit Positionsanzeigen von norelem sorgen im Werkzeug- und Maschinenbau für Genauigkeit
Analoge und digitale Positionsanzeiger in unterschiedlichen Größen und Ausführungen von norelem gestalten das direkte Ablesen oder Einstellen von Positions- und Messwerten einfach und exakt. Stellknöpfe mit integrierter Positionsanzeige eignen sich sowohl für den horizontalen als auch für den vertikalen Einbau, Handräder kommen überwiegend an waagrechten Spindelvortrieben zum Einsatz. Beide Systeme lassen sich einfach und ohne weitere Verstellelemente anbringen.
Stellknöpfe und Handräder mit Positionsanzeiger von norelem kommen überall im Werkzeug- und Maschinenbau zum Einsatz, wo man Wert darauf legt, eingestellte Positions- oder Messwerte wie Längen, Durchflussmengen, Drehzahlen usw. unmittelbar und eindeutig ablesen zu können. Drehknöpfe mit wahlweise analoger oder digitaler Anzeige bilden eine kompakte Verstelleinheit und sind aufgrund des geringen Montageaufwands und Platzbedarfs flexibel einsetzbar. Das glasfaserverstärkte öl- und lösungsmittelbeständige Kunststoffgehäuse sowie die doppelt abgestützte Zeigerwelle garantieren Zuverlässigkeit und Stabilität. Die Drehmomentabstützung erlaubt die Verwendung der Stellknöpfe in jeder Einbaulage selbst bei starker Vibration.
Handräder sind wahlweise mit analoger oder analog-digitaler Positionsanzeige lieferbar. Sie dienen insbesondere zum Einstellen oder Ablesen eines Messwertes von über Verstellspindeln ausgeführten Weg- oder Winkelbewegungen. Die Messwerterfassung erfolgt nach dem Schwerkraftprinzip. Wie die Stellknöpfe überzeugen die Handräder mit Positionsanzeiger durch Robustheit und Zuverlässigkeit.
Stellknöpfe von norelem stehen in unterschiedlichen Größen und Ausführungen zur Verfügung. Bei den Handrädern stehen Aluminiumräder in 3 Größen oder Kunststoffräder in 2 Größen zur Wahl, beide Messsysteme sind temperaturbeständig bis 80°C.

Wörter:     236
Zeichen: 1.972

Bild:

Positionsanzeiger
Positionsanzeiger
Kurzprofil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten