norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Pendelauflagen

zurück
Flexible Pendelauflagen ergänzen Spannsysteme
Belastbare Positionierungshelfer
Pendelauflagen von norelem sind als Stützen oder zum Spannen von Werkstücken im Einsatz, im Vorrichtungs- und Werkzeugbau dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke. Trotz geringer Baugröße sind sie hoch belastbar, das umfangreiche Typen- und Größensortiment von norelem bietet Lösungen für nahezu alle Fälle. Die Kugeln sind gegen Verdrehen sowie gegen das Eindringen von Schmutzung gesichert. Je nach Aufgabe stehen sie als plane, geriffelte oder mit Hartmetalleinsatz (Gripper) ausgestattete Variante zur Verfügung.
Pendelauflage mit Skizze
Pendelauflagen bestehen im Kern aus einem hochwertigen Stahlkörper, in dessen Bett eine oben abgeflachte gehärtete Kugel nach allen Seiten um 20 Grad neigbar ist. Diese passt sich optimal an bearbeitete wie unbearbeitete Werkstücke und Bauteile an. Pendelauflagen gleichen beispielsweise bei nicht exakt planen Gusswerkstücken Formungsschrägen bis zu 20 Grad aus. Je nach Bauweise und Typ nehmen sie Belastungskräfte von zwei bis 220 kN auf. Riffelstrukturen an der Oberfläche sorgen für festen Sitz oder Griff.
Das Sortimentsspektrum umfasst, je nach Einsatzfeld, Pendelauflagen mit Außen- oder Innengewinde, letztere können entsprechende Gewindestifte oder Stiftschrauben aufnehmen, per Schraubenmutter sind sie in ihrer Höhe verstellbar. Flexibel und wirtschaftlich ist jene Variante, bei der sich die Einsätze austauschen lassen. Dabei kann bei den Einsätzen zwischen Auflage Stahl gehärtet, Auflage mit Hartmetalleinsatz und Auflage POM gewählt werden. Ein spezieller Typ ist mit Auflageelementen ausgestattet, die selbsttätig in ihre Ausgangslage zurück schwingen und der sich insbesondere für Werkstückgreifer eignet.
Pendelauflage Skizze
Ein O-Ring hält die Kugel in Position und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Für den Einsatz unter extremeren Produktionsbedingungen sind die Pendelauflagen mit rost- und säurebeständigen Kugeln ausgestattet. Dies gewährleistet nicht nur eine gleichmäßige Bewegung, sondern auch Langlebigkeit. norelem Pendelauflagen sind eine kostengünstige Ergänzung für sämtliche Spannsysteme, auf Anfrage sind auch Sonderausführungen möglich.
Flexible Pendelauflagen

Zeichen: 2.182

Kurzprofil
norelem Normelemente KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten