norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Perfekt in Antrieb und Steuerung

zurück
Perfekt in Antrieb und Steuerung
norelem hat jetzt auch Zahnriemen und Zahnriemenscheiben im Sortiment
Zahnriemenantriebe übertragen große Kräfte und verfügen über einen hohen Wirkungsgrad. Sie arbeiten äußerst präzise und leise, bei korrekter Dimensionierung sind sie langlebig und wartungsarm.
norelem bietet hochwertige Zahnriemen aus Polyurethan und Aluminium-Zahnscheiben sowohl zur Kraftübertragung als auch für die Linear-, Förder- und Steuerungstechnik.
Die Zahnriemen sind in den Standardlängen von 165 mm bis 2250 mm oder als Meterware in jeder gewünschten Länge erhältlich.
Zahnriemen vereinen die Eigenschaften einer Kette und eines Flachriemens und eignen sich für den Einsatz in allen Industriebereichen. Die Formschlüssigkeit der Zahnung erlaubt die Übertragung hoher Kräfte. Weil die Zahnung Schlupf unmöglich macht und Zahnriemen durch hohe Präzision, Längenstabilität sowie herausragende Abriebbeständigkeit überzeugen, kommen sie bevorzugt bei Linearantrieben und Steuerungsaufgaben zum Einsatz.
Endlos-Zahnriemen von norelem sind aus beständigem Polyurethan-Elastomer mit eingearbeiteten hochfesten Stahlzugträgern gefertigt. Bei gleichen Abmessungen übertragen sie bis zu 30 % mehr Leistung als herkömmliche T- oder AT-Zahnriemen – oder bieten dieselbe Leistung bei deutlich kompakteren Maßen.
Zahnriemen und Zahnriemenscheiben
Die metrischen Zahnscheiben unterscheiden sich nach den trapezförmigen Zahnprofilen T und AT für die entsprechenden Zahnriemen T5 bis T10 nach DIN 7721 T1 und AT5 bis AT 10. Sie sind aus hochwertigem Aluminium unter Einhaltung geringster Toleranzen gefertigt. Ihre geringe Masse lässt hohe Drehzahlen zu. Die Scheiben sind zentriert oder vorgebohrt. Passbohrungen und Keilnuten lassen sich bei Bedarf nachträglich anbringen. Darüber hinaus sind bei norelem Zahnwellen zur Herstellung eigener Zahnscheiben und Klemmplatten zur Befestigung der offenen Zahnriemen erhältlich.
Sämtliche Zahnriemen von norelem erweisen sich gegenüber Fetten, Ölen, Umwelteinflüssen sowie den meisten chemischen Substanzen und Reinigungsmitteln als überaus beständig. Temperaturseitig eigenen sich die Riemen für einen Einsatz von -30 °C bis +100 °C.

Zeichen: 2.144

 121018_PM_norelem_Zahnriemen 3,9 MB
Kurzprofil
norelem Normelemente KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten