norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Diamant oder Polyurethan?

zurück
Diamant oder Polyurethan?
Pendelauflagen von norelem: Auf die Oberfläche kommt es an
Pendelauflagen kommen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke bevorzugt im Werkzeug- und Vorrichtungsbau zum Einsatz. Mit den in zahlreichen Größen, Varianten und unterschiedlichen Oberflächen erhältlichen Positionierungshilfen lassen sich unbearbeitete wie bearbeitete Werkstücke stützen und spannen. Je nach Aufgabe kommt es dabei manchmal auf die Wahl der richtigen Oberfläche an. norelem hat ab sofort Pendelauflagen mit Polyurethan- und Diamant-Oberflächen im Angebot.
Pendelauflagen von norelem sind so vielseitig wie ihre Einsatzgebiete. Da unterschiedliche Aufgabenstellungen im Werkzeug- und Maschinenbau ganz spezielle Anforderungen an die Auflage- und Spannfläche stellen können, hat norelem zwei neue Typen von Pendelauflagen im Programm.
Pendelauflagen mit abriebfester und nicht färbender Polyurethan-Oberfläche bieten einen bestmöglichen Schutz gegen die Beschädigung empfindlicher Flächen und erlauben hohe Haltekräfte. Die Polyurethan-Auflage ist dabei fest auf die Kugel vulkanisiert. Ihre perlenartige Struktur lässt die komprimierte Luft entweichen, es entsteht somit keine Saugwirkung zwischen Kontaktfläche und Pendelauflage.
Pendelauflagen mit abrasiver Diamant-Oberfläche kommen insbesondere bei der Aufnahme glatter oder rutschiger Objekte zum Einsatz. Der Diamant-Aufsatz ist fest mit der Kugel verschmolzen. Diese Pendelauflagen benötigen nur ein Minimum an Spanndruck, denn die feinen Diamant-Partikel übertragen hohe Haltekräfte auf sehr kleiner Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Objektoberflächen.
norelem bietet beide Typen mit fixen Auflageflächen, mit auswechselbaren Auflage-Einsätzen, in der Höhe verstellbar sowie Modelle mit Innensechskant. Die Pendelauflagen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einem O-Ring ausgestattet. Dieser hält die Kugel sicher und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Pendelauflagen von norelem sind über den Web-Shop oder per Katalog in den gewohnten Abmessungen und Formen ab Lager erhältlich.

Zeichen: 2.076

 130710_PM_norelem_Pendelauflagen 297 kB
Kurzprofil
norelem Normelemente KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten