norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Normteile und Automatisierungskompetenz aus einer Hand

zurück
Normteile und Automatisierungskompetenz aus einer Hand
norelem: intelligente Handhabungslösungen im Bereich Antriebstechnik
Mit einer optimal aufeinander abgestimmten Kombination aus Zahnriemen, Zahnscheiben, Antriebs- sowie Robotik-Elementen lassen sich vielfältige Handling-, Transport- und Positionieraufgaben einfach und effizient in die Praxis umsetzen. norelem hat nicht nur die erforderlichen Normteile im Angebot, sondern wartet auf der Hannover Messe 2013 darüber hinaus mit konstruktivem Know-how und anwendungsbezogenen Lösungsideen auf.
Zahnriemen kommen bevorzugt in der Linear-, Förder- und Steuerungstechnik zum Einsatz. Sie eignen sich insbesondere für dynamische Bewegungen und lange Verfahrwege. Aufgrund ihrer Formschlüssigkeit übertragen sie hohe Kräfte, arbeiten äußerst präzise und sind geräuscharm. Mit ihrer hohen Längenstabilität und Abriebsfestigkeit stehen Zahnriemensysteme für flexible und vergleichsweise kostengünstige Automatisierungslösungen.
Einfach und effizient lassen sich beispielsweise Handling- und Logistikaufgaben in der Verpackungsindustrie realisieren. Auf der Hannover Messe 2013 demonstriert norelem exemplarisch eine komplett aus Normteilen bestehende Musterlösung, die ausnahmslos mit Hilfe der von norelem zur Verfügung gestellten CAD-Daten konstruiert wurde: Eine Pick-and-Place-Einheit entnimmt einen Notizblock aus dem Depot und übergibt diesen an ein von einem Servomotor angetriebenes Zahnriemen-Transportband. Ein weiteres Handling-Element setzt den Artikel auf ein zweites Band, an dessen Ende der Standbesucher das kleine Werbegeschenk aus dem Ausgabeschacht entnehmen darf.
Antriebslösung
Mit dieser kompakten Demonstrationseinheit stellt norelem den Messebesuchern seine aus Zahnriemen, Riemenscheiben, Zahnwellen und Antriebselementen bestehende neue Produktgruppe Antriebstechnik vor. Im persönlichen Gespräch mit Ingenieuren, Konstrukteuren und betriebswirtschaftlichen Entscheidern zeigt norelem, wie aus intelligent aufeinander abgestimmten Produkten und Normteilen verblüffend einfache und produktive Automatisierungslösungen entstehen.
Interessierte Besucher können sich am Stand E61 in Halle 17 vom Produktportfolio und der Kompetenz des Markgröninger Unternehmens überzeugen.

Zeichen: 2.228

 130326_PM_norelem_Antriebstechnik 967 kB
Kurzprofil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten