norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Extrem vielseitig, flexibel und robust

zurück
Extrem vielseitig, flexibel und robust
Gelenkschläuche von norelem für ein breites Einsatzfeld
Das aus einzelnen beweglichen Kunststoff-Standardelementen und zahlreichen Zubehörteilen bestehende Gelenkschlauchsystem von norelem ist vielseitig einsetzbar: Zur Kühlmittelführung findet es ebenso Verwendung wie als System zum Ausblasen von Werkstücken oder zum Absaugen von Flüssigkeiten, Rauch oder Gasen in vielen Bereichen der Fertigung und Montage. Das flexible und chemikalienresistente Schlauchsystem lässt sich einfach und mit wenigen Handgriffen an jede Situation anpassen.
Ob beim Bohren, Drehen, Fräsen, Schleifen, Schneiden oder Erodieren: Das gelenkige Kunststoff-Schlauchsystem sorgt dafür, dass über eine am Schlauchende montierte und auf den jeweiligen Prozess abgestimmte Düse Kühlmittel exakt und effizient an den Ort des Geschehens gelangt. Das aus ineinander gesteckten Kunststoffelementen bestehende Schlauchsystem von norelem lässt sich ganz nach Wunsch flexibel und einfach ausrichten.
Ein umfangreiches Sortiment aus Düsen, Saugapplikationen, Kupplungen, Winkelstücken, Verlängerungen und Anschlüssen mit Innen- und Außengewinde macht das Schlauchsystem für vielseitige Zwecke tauglich. Als Absaugsystem entzieht es Flüssigkeiten jeglicher Art , saugt Rauch, Gase oder auch Späne ab. In Druckereibetrieben strömt Druckluft durch die Kunststoffleitungen und vereinzelt gestapelte Papiere vor dem Einzug in die Druckmaschine. Gelegentlich kommt das zu stabilen Konstruktionen steckbare System auch als Halteeinrichtung an Maschinen zum Einsatz, Fotografen dient es schon mal als leichtes und biegsames Kamera-Tripod.
Das aus hochwertigem Azetal-Copolymer bestehende Schlauchsystem ist absolut dicht und gegen die meisten Chemikalien und Lösungsmittel resistent. Es ist weder elektrisch leitend noch kann es rosten. Die in den Durchlassgrößen ¼ und ½ Zoll lieferbaren Gelenkschläuche von norelem sind bis zu einem Betriebsdruck von 4 bar positionsstabil und lassen Durchflussmengen bis zu 1.800 l/m zu.
Die Gelenkschlauchsysteme sind für Temperaturen von - 20 °C bis zu + 80 °C geeignet und in den Farben blau und schwarz, die Zubehörteile in orange erhältlich.

Zeichen: 2.190

Gelenkschlauch Kühlmittelschlauch Gelenkschlauchsystem von norelem
Kurzprofil
norelem Normelemente KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 45.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten