norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Sicher und komfortabel fixieren

zurück
Sicher und komfortabel fixieren
Neue Schnellspanner von norelem liegen besser in der Hand
Schnellspanner dienen dem schnellen und zuverlässigen Fixieren von Bau- und Montageteilen. Die neue Generation von Schnellspannern mit ergonomisch geformtem Griff von norelem gestalten das Anbringen und Lösen jetzt noch einfacher und bequemer. Selbst mit Arbeitshandschuhen lassen sich die Spannwerkzeuge leicht bedienen. Sämtliche Modelle sind wahlweise in Stahl oder Edelstahl sowie mit innen liegender Sicherheitsverriegelung direkt ab Lager erhältlich.
Mit ihrem Kniehebelprinzip schaffen »Schnellspanner im Werkzeug- und Maschinenbau auf einfache Weise und ohne großen Krafteinsatz stabile Verbindungen auf Zeit: Sie lassen sich ebenso schnell anbringen wie lösen und erlauben die völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes. Schnellspanner mit ergonomisch geformtem Griff von norelem liegen jetzt noch besser in der Hand und sind dennoch zuverlässig und sicher bedienbar. Sie vermeiden Druckstellen und Schwielen an der Hand, der vergrößerte Freiraum zwischen Spannarm und Griff erhöht den Bedienkomfort und verhindert Quetschungen. Komfortabel ist auch die fixierte Kopfmutter, die das Anpassen der Fixierschraube einfacher macht.
Das innen liegende Verriegelungssystem ist eine komplette Neuentwicklung und bietet ein Plus an Sicherheit: Der Schnellspanner rastet mit einem hörbaren Klick ein und lässt sich durch einen leichten Zug am Griff entriegeln. Die neuen Spannwerkzeuge von norelem überstehen mühelos mehr als 300.000 Spannzyklen.
An den glatten Abschlüssen kann sich nichts verfangen, der Einsatz hochwertiger gehärteter Gelenkbuchsen vermeidet Riefenbildung an den Verbindungen. In Edelstahl-Ausführung oder wahlweise mit NITROX-Oberfläche sind die Schnellspanner extrem beständig und korrosionsfest. Werkzeuge mit reflexionsfreier NITROX- Oberfläche eignen sich zudem für den Einsatz in Kombination mit Lasertechnik.
Die 58 Artikel umfassende neue Produktgruppe ist komplett ab Lager lieferbar und mit ebenfalls bei norelem erhältlichem Zubehör den gestellten Aufgaben entsprechend leicht um- und aufrüstbar.

Zeichen: 2.129

Schnellspanner mit ergonomisch geformtem Griff
Kurzprofil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK, dem einzigartigen und nutzerfreundlichen Produktkatalog von norelem.

Sie gewinnen Zeit, arbeiten effizienter und optimieren Ihre Prozesskosten. Denn norelem Komponenten sind sofort verfügbar, inklusiver kostenfreier CAD-Daten für die schnellere Konstruktion ohne Zeichnung oder Konfiguration. Perfekte Ergebnisse mit weniger Zeit- und Kostenaufwand. Vorteil: Normteil.

Als etablierter Branchen-Insider engagieren wir uns mit der norelem ACADEMY in der Nachwuchsförderung. Damit Konstrukteure von morgen richtig durchstarten können.
Darüber hinaus bietet die norelem ACADEMY technische Schulungen, Seminare und Produktschulungen an.

Zeichen: 830

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten