|
|
84100-30Sechskantmuttern für Kabelverschraubungen |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Polyamid (PA6).
Messing.
Edelstahl 1.4301.Ausführung:Kunststoff Lichtgrau RAL 7035. Messing vernickelt. Edelstahl blank.Hinweis:Sechskantmuttern mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen.Temperaturbereich:-40 °C bis +100 °C (Kunststoff). -60 °C bis +200 °C (Metall).Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | H | SW1 | max. Anziehdrehmoment an SW1 Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
84100-30-012150 | Polyamid | M12x1,5 | 5 | 17 | 1,5 |  | | 0.18 CHF | | 84100-30-016150 | Polyamid | M16x1,5 | 5 | 22 | 2,5 |  | | 0.22 CHF | | 84100-30-020150 | Polyamid | M20x1,5 | 6 | 27 | 3,5 |  | | 0.25 CHF | | 84100-30-025150 | Polyamid | M25x1,5 | 6 | 32 | 5 |  | | 0.26 CHF | | 84100-30-032150 | Polyamid | M32x1,5 | 7 | 41 | 5 |  | | 0.70 CHF | | 84100-30-040150 | Polyamid | M40X1,5 | 7 | 50 | 7,5 |  | | 1.48 CHF | | 84100-30-11215 | Messing | M12x1,5 | 2,8 | 15 | 3,5 |  | | 0.44 CHF | | 84100-30-11615 | Messing | M16x1,5 | 2,8 | 19 | 3,5 |  | | 0.48 CHF | | 84100-30-12015 | Messing | M20x1,5 | 3 | 24 | 3,5 |  | | 0.55 CHF | | 84100-30-12515 | Messing | M25x1,5 | 3,5 | 30 | 6,7 |  | | 0.90 CHF | | 84100-30-13215 | Messing | M32x1,5 | 4 | 36 | 12 |  | | 1.24 CHF | | 84100-30-14015 | Messing | M40X1,5 | 5 | 46 | 13,5 |  | | 2.08 CHF | | 84100-30-21215 | Edelstahl | M12x1,5 | 2,8 | 14 | 3,5 |  | | 4.98 CHF | | 84100-30-21615 | Edelstahl | M16x1,5 | 2,8 | 19 | 3,5 |  | | 5.60 CHF | | 84100-30-22015 | Edelstahl | M20x1,5 | 3 | 24 | 3,5 |  | | 6.37 CHF | | 84100-30-22515 | Edelstahl | M25x1,5 | 3,5 | 30 | 6,7 |  | | 8.19 CHF | | 84100-30-23215 | Edelstahl | M32x1,5 | 4 | 36 | 12 |  | | 10.58 CHF | | 84100-30-24015 | Edelstahl | M40X1,5 | 5 | 46 | 13,5 |  | | 27.89 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|