Kabelverschraubung
mit Standard Gewindelänge
Messing
vernickelt
- Für Kabel und Leitungen mit Schirmung
- Großer Klemmbereich
- Optimale Zugentlastung
- Hohe Vibrationsbeständigkeit
- Schutzart IP 68
19,43 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kabelverschraubung
Ausführung 1
mit Standard Gewindelänge
Ausführung 2
EMV
Material Grundkörper
Messing
Oberfläche Grundkörper
vernickelt
D1=für Durchmesser
11-16
D=Gewinde
M25X1,5
L=Gewindelänge
7
MA=max. Anziehdrehmoment SW1
6,7
MA=max. Anziehdrehmoment SW2
6,7
D2
8-14
H max.
36,5
SW1
27
SW2
27
Beschreibung
Werkstoff
Messing.
Lamelleneinsatz Polyamid (PA6).
Kontaktfeder Edelstahl (M12x1,5 besitzt keine Kontaktfeder).
Dichtring CR / NBR.
O-Ring NBR.
Lamelleneinsatz Polyamid (PA6).
Kontaktfeder Edelstahl (M12x1,5 besitzt keine Kontaktfeder).
Dichtring CR / NBR.
O-Ring NBR.
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Für Kabel und Leitungen mit Schirmung. Schnelle und einfache EMV-Verbindung des Schirmgeflechts über die Kontaktfeder und den Zwischenstutzen mit dem Gehäusepotenzial. Die Abdichtung und Zugentlastung erfolgt über innenliegende Lamellen und Dichtring.
Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen.
Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen.
Temperaturbereich
Statisch: -40 °C bis +100 °C.
Dynamisch: -20 °C bis +100 °C.
Dynamisch: -20 °C bis +100 °C.
Zeichnungshinweis
1) O-Ring ab M32x1,5
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.