Kabelverschraubung
mit Standard Gewindelänge
Polyamid
lichtgrau RAL 7035
- Großer Klemmbereich
- Optimale Zugentlastung
- Hohe Vibrationsbeständigkeit
- Schutzart IP 68
1,44 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kabelverschraubung
Ausführung 1
mit Standard Gewindelänge
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
lichtgrau RAL 7035
D1=für Durchmesser
11-17
D=Gewinde
M25X1,5
L=Gewindelänge
8
MA=max. Anziehdrehmoment SW1
5
MA=max. Anziehdrehmoment SW2
5
H max.
43
SW1
29
SW2
29
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid (PA6).
Dichtring CR / NBR.
Dichtring CR / NBR.
Ausführung
Lichtgrau RAL 7035.
Hinweis
Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Die Abdichtung und Zugentlastung erfolgt über innenliegende Lamellen und Dichtring.
Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen.
Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen.
Temperaturbereich
Statisch: -40 °C bis +100 °C.
Dynamisch: -20 °C bis +100 °C.
Dynamisch: -20 °C bis +100 °C.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtring ab M32x1,5
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.