Verschlussschraube
rund
Messing
vernickelt
- Mit metrischem Gewinde
- Zum Verschließen von nicht genutzten Öffnungen
4,12 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verschlussschraube
Ausführung 1
rund
Ausführung 2
mit Dichtung
Material Grundkörper
Messing
Oberfläche Grundkörper
vernickelt
D1=Außendurchmesser
35
D=Gewinde
M32X1,5
H=Höhe
12
L=Gewindelänge
8
Beschreibung
Werkstoff
Messing.
O-Ring NBR
O-Ring NBR
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Verschlussschrauben mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrungen.
Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Temperaturbereich
-40 °C bis +100 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.