DE
Choose your Language
Benennung
Montageplatte
Material Grundkörper
Zink
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
pulverbeschichtet
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Hinweis
Die Hubsäule ist ein elektrisch betriebenes System mit einer vollumfänglich integrierten Technik, welche wartungsfrei und nach dem Prinzip Plug & Work betrieben wird.

Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 8 mm/s können bis zu zwei Hubsäulen zwischen 355 mm und 500 mm synchron mit Hilfe der Steuerung (85300-10-90) verfahren werden. Optional können mit dem Verbindungskabel (85300-10-91X1000) zwei Steuerungen miteinander verbunden und somit vier Hubsäulen synchron verfahren werden.

Die Hubsäulen sind für Druckbelastungen und Zugbelastungen geeignet.

Zur Inbetriebnahme der Hubsäulen wird mindestens eine Steuerung (85300-10-90) und ein Handschalter (85300-15-1) benötigt.

Die Montageplatte (85300-930040) dient zur einfachen Montage der Hubsäule in der Kundenanwendung.
Lieferumfang
- 1x Hubsäulen Aluminium, elektrisch verstellbar.
- 4x Nutensteine, zur einfachen Integration der Hubsäule in der Kundenanwendung.
Auf Anfrage
Hubsäulen ESD, Hubsäulen mit Dämpfung, Hubsäulen für Überkopfanwendungen und Hubsäulen für die Anwendung im Reinraum.
Zubehör
Steuerung (85300-10-90)
Verbindungskabel (85300-10-91X1000)
Handschalter (85300-15-1)
Netzanschlusskabel (85300-10-92X1800)
Montageplatte (85300-930040)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch