Schrittmotor
- Baugröße nach NEMA
- Hohe Schrittwinkelgenauigkeit von 1,8°
- Mit Litzenanschluss
- Bis 50 °C Umgebungstemperatur ohne Fremdbelüftung
- Hoher Wirkungsgrad
108,21 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schrittmotor
Größe
NEMA 17
B=Breite
42
HM=Haltemoment Nm
0,43
L=Länge max.
47
SWI=Schrittwinkel °
1,8
A
31
Anzahl Litzen
4
D
5
D1
22
D2
M03x4,5
E
4,5
Induktivität mH
2,8
L1
20
L2
0,9
L3
2
L4
15
Nennspannung VDC
5,6
Phasenstrom A
1,7
Phasenwiderstand Ohm
1,65
Trägheitmoment kgcm²
0,068
Beschreibung
Ausführung
2-Phasen High-Torque Schrittmotor in den Baugrößen NEMA 17, NEMA 23 und NEMA 34 mit abgeflachter Welle (D-Welle). 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt) mit 4-adriger Anschlussleitung.
Hinweis
Die Schrittmotoren bieten ein hohes Drehmoment, eine hohe Präzision und eine einfache Ansteuerung an. Sie arbeiten zuverlässig in verschiedensten Umgebungsbedingungen. Die Schrittmotoren lassen sich über Litzenleitungen an die gängigsten Motorsteuerungen anschließen.
Bei der Auswahl reicht die Bestimmung des richtigen Motors nach dem Haltemoment nicht aus, da das Drehmoment des Motors mit der Drehzahl abnimmt. Es ist für die Auswahl des richtigen Motors daher unerlässlich, ihn nach der Drehmomentenkurve zu bestimmen.
Bei der Auswahl reicht die Bestimmung des richtigen Motors nach dem Haltemoment nicht aus, da das Drehmoment des Motors mit der Drehzahl abnimmt. Es ist für die Auswahl des richtigen Motors daher unerlässlich, ihn nach der Drehmomentenkurve zu bestimmen.
Temperaturbereich
-10 °C bis +50 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.