Anschlusskabel
- Zur Konfiguration der Schrittmotoren mit handelsüblichem PC
- Programmiersoftware kostenlos als Download erhältlich
- USB Konverter mit galvanischer Trennung
171,85 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Anschlusskabel
ID=passend zu
Schrittmotor NEMA 34
Beschreibung
Hinweis
Zur Konfiguration über einen übergeordneten Rechner besitzt der Schrittmotor eine Dialogschnittstelle. Mit Hilfe dieser Schnittstelle werden die Steuerungen konfiguriert.
Die Standardschnittstelle ist als TTL-Schnittstelle ausgeführt. Damit der Schrittmotor über einen PC konfiguriert (mit Hilfe der Programmiersoftware) oder ferngesteuert werden kann, muss deshalb ein Umsetzer verwendet werden (USB-Konverter). Um eine Zerstörung der Steuerung durch zu hohe Potentialunterschiede oder Ausgleichsströme zu verhindern, besitzen die gelieferten USB-Konverter eine galvanische Trennung.
85000-15-91: USB auf RS-232 (9-pol. SUB-D Stecker). Dieser USB-Stick überträgt serielle Daten mit TTL-Pegel über die USB-Schnittstelle an den PC oder Notebook. Länge ca. 500 mm mit 1,8 m USB Verlängerungskabel.
85000-15-92: USB auf RS-232 (9-pol. SUB-D Stecker). Dieser USB-Stick überträgt serielle Daten mit TTL-Pegel über die USB-Schnittstelle an den PC oder Notebook. Länge ca. 500 mm mit 1,8 m USB Verlängerungskabel. Mit Adapter auf Mini DIN-Stv Stecker.
85000-15-95: 15-pol. SUB-D Buchse auf 15-pol. SUB-D Stecker und 9-pol. SUB-D Buchse, Länge ca. 170 mm.
85000-15-910X05000: 15-pol. SUB-D HD Buchse, Länge 5m. Schleppkettentauglich.
85000-15-911X05000: 16-pol. M23, gerade Buchse, Länge 5m. Schleppkettentauglich.
Die Standardschnittstelle ist als TTL-Schnittstelle ausgeführt. Damit der Schrittmotor über einen PC konfiguriert (mit Hilfe der Programmiersoftware) oder ferngesteuert werden kann, muss deshalb ein Umsetzer verwendet werden (USB-Konverter). Um eine Zerstörung der Steuerung durch zu hohe Potentialunterschiede oder Ausgleichsströme zu verhindern, besitzen die gelieferten USB-Konverter eine galvanische Trennung.
85000-15-91: USB auf RS-232 (9-pol. SUB-D Stecker). Dieser USB-Stick überträgt serielle Daten mit TTL-Pegel über die USB-Schnittstelle an den PC oder Notebook. Länge ca. 500 mm mit 1,8 m USB Verlängerungskabel.
85000-15-92: USB auf RS-232 (9-pol. SUB-D Stecker). Dieser USB-Stick überträgt serielle Daten mit TTL-Pegel über die USB-Schnittstelle an den PC oder Notebook. Länge ca. 500 mm mit 1,8 m USB Verlängerungskabel. Mit Adapter auf Mini DIN-Stv Stecker.
85000-15-95: 15-pol. SUB-D Buchse auf 15-pol. SUB-D Stecker und 9-pol. SUB-D Buchse, Länge ca. 170 mm.
85000-15-910X05000: 15-pol. SUB-D HD Buchse, Länge 5m. Schleppkettentauglich.
85000-15-911X05000: 16-pol. M23, gerade Buchse, Länge 5m. Schleppkettentauglich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.