Schaltnetzteil
48 V DC
- direkt auf die DIN-Schiene montierbar
- Umschalter für 115V/230V Eingangsspannung
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Wirkungsgrad 80%
294,90 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schaltnetzteil
Ausführung 1
48 V DC
AL=Ausgangsleistung W
480
AN=Ausgangsnennstrom A
10
AS=Ausgangsspannung V
48
Eingangsspannung VDC
90 - 264
Frequenz Hz
47 - 63
Beschreibung
Ausführung
Einphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil im Metallgehäuse.
Hinweis
Geschlossene Ausführung mit berührungsgeschützten Schraubanschlüssen. Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery. Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung. LED-Anzeige für Power-On. Für DIN-Hutschienenmontage.
Technische Daten
Schutzart: IP00
Schutzklasse: I
Norm: UL508, TUV EN60950-1, CE
Anschluss: Berührungsgeschützte Schraubklemmen
Befestigung: Montage auf DIN-Schiene TS-35/7.5 oder 15
Schutzklasse: I
Norm: UL508, TUV EN60950-1, CE
Anschluss: Berührungsgeschützte Schraubklemmen
Befestigung: Montage auf DIN-Schiene TS-35/7.5 oder 15
Temperaturbereich
-10 °C bis +70 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.