Not-Halt-Taster
zurück
Produkte
Produktübersicht
Elektromechanik
Schalter Taster
Not-Halt-Taster
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
81150
Not-Halt-Taster Einbauversion Ø 16,2 mm
Flachsteckeranschluss
2 Artikel
81150-04
Not-Halt-Taster Einbauversion Ø 22,3 mm
Flachsteckeranschluss
2 Artikel
81150-08
Not-Halt-Taster Einbauversion Ø 22,3 mm
mit Kontaktblöcken
2 Artikel
81150-12
Not-Halt-Taster im Gehäuse Ø 22,3 mm
mit Kontaktblöcken, Leitungseinführung M20
2 Artikel
81150-16
Not-Halt-Taster im Gehäuse Ø 22,3 mm
mit Kontaktblöcken, M12 Anschluss
2 Artikel
81150-20
Not-Halt-Taster im Gehäuse "Minibox" Ø 22,3 mm
Leitungseinführung M16
1 Artikel
81150-21
Not-Halt-Taster im Gehäuse "Minibox" Ø 22,3 mm
M12 Anschluss
1 Artikel
81150-22
Not-Halt-Taster mit Drucktaster im Gehäuse "Minibox" Ø 22,3 mm
M12 Anschluss
1 Artikel