Not-Halt-Taster
Einbauversion
Kunststoff
- Robustes Design
- Hohe Schutzart
- Stellungsanzeige durch farbliche Markierung
24,00 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Not-Halt-Taster
Ausführung 1
Einbauversion
Material Grundkörper
Kunststoff
Anschlussart
Flachstecker 2,8 x 0,5mm
Anzahl Öffner
2
Anziehdrehm.Montagemutter Nm
1,3-1,9
Beleuchtbar
nein
Blockierschutzkragen
nein
Durchgangswiderstand mOhm
<50
Einbau-Drm.
22,3
Entriegelung
Rechts/Linksdrehung
Prellzeit ms
<10
Schaltstellungsanzeige
ja
Schutzart
IP65/IP67
Selbstüberwacht
nein
Verschmutzungsgrad
3
Überlistsicher
ja
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Ausführung
Druckknopf rot.
Rahmen gelb.
Rahmen gelb.
Hinweis
Not-Halt-Taster dienen der manuellen Abschaltung von Maschinen und Anlagen im Gefahrenfall. Der Druckknopf rastet beim Betätigen ein und kann durch eine Drehung nach rechts oder links wieder entriegelt werden. Der rote Knopf ist auf einem gelben Untergrund platziert. Dies sorgt für eine gute Erkennbarkeit.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, TÜV Süd, CCC, cURus.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, TÜV Süd, CCC, cURus.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Lebensdauer mechanisch: 50.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN 60947-5-1, Anh. K.
B10d: 250000.
Bemessungsisolationsspannung Ui: 250 V.
Thermischer Dauerstrom: 5A.
Gebrauchskategorie nach IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A
DC13: 24 V / 2 A
Lebensdauer mechanisch: 50.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN 60947-5-1, Anh. K.
B10d: 250000.
Bemessungsisolationsspannung Ui: 250 V.
Thermischer Dauerstrom: 5A.
Gebrauchskategorie nach IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A
DC13: 24 V / 2 A
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -40 °C bis +80 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C.
Vorteile
Der Sicherheitskontakt (Ausführung mit Schließer) überwacht ständig die ordnungsgemäße Verbindung zwischen Not-Halt-Taste und Kontaktelement. Wenn durch eine nachlässige Montage oder eine mechanische Beschädigung die Not-Halt-Taste von dem Kontaktelement getrennt wird, unterbricht der Sicherheitskontakt sofort und die Maschine wird stillgesetzt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.