{"product":{"productId":"agid.24801","price":43.81,"name":"Not-Halt-Taster Einbauversion Ø 22,3 mm mit Kontaktblöcken"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Kunststoff.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Ausführung
Druckknopf rot.
Rahmen gelb.
Rahmen gelb.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Not-Halt-Taster Einbauversion Ø 22,3 mm mit Kontaktblöcken, Form A
ab
43,81 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Not-Halt-Taster Einbauversion Ø 22,3 mm mit Kontaktblöcken, Form B
ab
45,69 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Ausführung
Druckknopf rot.
Rahmen gelb.
Rahmen gelb.
Hinweis
Not-Halt-Taster dienen der manuellen Abschaltung von Maschinen und Anlagen im Gefahrenfall. Der Druckknopf rastet beim Betätigen ein und kann durch eine Drehung nach rechts oder links wieder entriegelt werden. Der rote Knopf ist auf einem gelben Untergrund platziert. Dies sorgt für eine gute Erkennbarkeit.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, TÜV Süd, CCC, cULus, UR.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, TÜV Süd, CCC, cULus, UR.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Lebensdauer mechanisch: 50.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN 60947-5-1, Anh. K.
Bemessungsisolationsspannung Ui: 250 V.
Thermischer Dauerstrom: 10A.
Gebrauchskategorie nach IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Lebensdauer mechanisch: 50.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN 60947-5-1, Anh. K.
Bemessungsisolationsspannung Ui: 250 V.
Thermischer Dauerstrom: 10A.
Gebrauchskategorie nach IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -50 °C bis +85 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C.
Vorteile
Der Sicherheitskontakt überwacht ständig die ordnungsgemäße Verbindung zwischen Not-Halt-Taste und Kontaktelement. Wenn durch eine nachlässige Montage oder eine mechanische Beschädigung die Not-Halt-Taste von dem Kontaktelement getrennt wird, unterbricht der Sicherheitskontakt sofort und die Maschine wird stillgesetzt.
Lieferumfang
Der Not-Halt-Taster besteht aus einem Druckknopf, Überwurfmutter, 2 Kontaktblöcken, 1x Öffner, 1x Öffner mit integriertem Sicherheitskontakt (Schließer) für Störfall-Abschaltung und einem Halter für die Kontaktblöcke.