{"product":{"productId":"agid.24806","price":53.49,"name":"NOT-HALT-TASTER AUFBAUVERSION,SELBSTÜBERWACHT=NEIN, SCHRAUBANSCHLUSS,ANZAHL ÖFFNER=2, ANZAHL SCHLIEßER=1,KUNSTSTOFF"},"currency":"CHF"}
Not-Halt-Taster
Aufbauversion
Kunststoff
- Robustes Design
- Hohe Schutzart
- Stellungsanzeige durch farbliche Markierung
- Selbstüberwacht
- Komplett mit Kontaktgeber
Verkaufseinheit
53,49 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Not-Halt-Taster
Ausführung 1
Aufbauversion
Material
Grundkörper
Kunststoff
Abisolierlänge
mm
8-10
Anschlussart
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt max.
(mm²)
0,75-2,5
Anzahl Schließer
1
Anzahl Öffner
2
Anziehdrehmoment
Montagemutter
Nm
2,5
Beleuchtbar
nein
Blockierschutzkragen
ja
Durchgangswiderstand
m Ohm
<100
Einbau-Ø
22,3
Entriegelung
Rechts/Linksdrehung
Kontaktspannung
min.
V
24
Kontaktstrom
min.
mA
5
Leitungseinführung
M20 ausbrechbar
Prellzeit
ms
<10
Schaltstellungsanzeige
ja
Schutzart
IP65/IP67
Schutzklasse
II Schutzisolierung
Selbstüberwacht
nein
Überlistsicher
ja
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Ausführung
Druckknopf rot.
Gehäuse schwarz/gelb.
Gehäuse schwarz/gelb.
Hinweis
Not-Halt-Taster dienen der manuellen Abschaltung von Maschinen und Anlagen im Gefahrenfall. Der Druckknopf rastet beim Betätigen ein und kann durch eine Drehung nach rechts oder links wieder entriegelt werden. Der rote Knopf ist auf einem gelben Untergrund platziert. Dies sorgt für eine gute Erkennbarkeit.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, TÜV Süd, CCC.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, TÜV Süd, CCC.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Lebensdauer mechanisch: 50.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN 60947-5-1, Anh. K.
Bemessungsisolationsspannung Ui: 250 V.
Thermischer Dauerstrom: 10A.
Gebrauchskategorie nach IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Lebensdauer mechanisch: 50.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN 60947-5-1, Anh. K.
Bemessungsisolationsspannung Ui: 250 V.
Thermischer Dauerstrom: 10A.
Gebrauchskategorie nach IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -50 °C bis +85 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C.
Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C.
Vorteile
Der Sicherheitskontakt (Ausführung mit Schließer) überwacht ständig die ordnungsgemäße Verbindung zwischen Not-Halt-Taste und Kontaktelement. Wenn durch eine nachlässige Montage oder eine mechanische Beschädigung die Not-Halt-Taste von dem Kontaktelement getrennt wird, unterbricht der Sicherheitskontakt sofort und die Maschine wird stillgesetzt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.