{"product":{"productId":"agid.11479","price":91.66,"name":"NÄHERUNGSSCHALTER INDUKTIV, RUND, D=4,FORM:A, EDELSTAHL, KOMP:POLYACETAL,L=27, P=5000"},"currency":"CHF"}
Induktiver Näherungsschalter
induktiv
Edelstahl
- Hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten
- Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit
- Kurzschlussfest und verpolungssicher
- Schutzart IP 67
- Temperaturbereich: -25° C bis +70° C
Verkaufseinheit
91,66 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Induktiver Näherungsschalter
Form
A
Ausführung 1
induktiv
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Polyacetal
D=Durchmesser
4
L=Gehäuselänge
27
P=Kabellänge
5000
Anschlussart
PUR-Kabel
Anzahl
Leiter x
Leiterquerschnitt
3 x 0,14 mm²
L1
15,4
REACh
false
RoHS
true
Schaltabstand
Sn (mm)
1,5
Schaltfrequenz f
(Hz)
3000
Strom I
max. (mA)
100
Werkstoff
aktive
Fläche
POM
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Aktive Fläche POM.
Aktive Fläche POM.
Ausführung
Spannung: U = 10 – 30 V DC Funktion: Schließer Schaltungsart: PNP Einbauart: bündig Schutzart: IP 67
Hinweis
Berührungslose, verschleißfreie Arbeitsweise sowie hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten. Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erfassen berührungslos alle Metalle. Kurzschlussfest und verpolungssicher.
Sicherheit
Dieses Produkt ist nicht als Sensor für den Schutz von Personen geeignet.
Zeichnungshinweis
1) LED-Anzeige
P = Kabellänge
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
P = Kabellänge
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.