{"product":{"productId":"agid.24901","price":19.73,"name":"Betätiger für Positionsschalter, Form A, Schwenkhebel"},"currency":"CHF"}
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätiger um 45° am Positionsschalter
- Zwangsöffnungskraft > 40 N
- Hohe Betätigungsgeschwindigkeit
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl, Rolle Kunststoff.
Hinweis
Die Betätiger können am Positionsschalter in 45°-Schritten angebracht werden. Somit ist eine Anpassung an die jeweilige Anfahrsituation jederzeit möglich.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.