Betätiger
Kunststoff
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätiger um 45° am Positionsschalter
- Zwangsöffnungskraft > 40 N
- Hohe Betätigungsgeschwindigkeit
4,89 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Betätiger
Form
B
Material Grundkörper
Kunststoff
Antriebsform nach VDE
EN 50047
Betätigungsgeschwind.max.
0,5
Betätigungsgeschwind.min.
10
Form-Typ
Druckbolzen
Zwangsöffnungskraft N
>40
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Druckbolzen Kunststoff.
Hinweis
Die Betätiger können am Positionsschalter in 45°-Schritten angebracht werden. Somit ist eine Anpassung an die jeweilige Anfahrsituation jederzeit möglich.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.