{"product":{"productId":"agid.24746","price":20,"name":"BETÄTIGER RFID CODIERT, FORM:B KOMPAKT,KUNSTSTOFF"},"currency":"CHF"}
Betätiger
RFID codiert
Kunststoff
- Kein mechanischer Verschleiß
- Hohe Lebensdauer
- Robustes und vollständig vergossenes Gehäuse
- Unempfindlich gegen Verschmutzung
- Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
Verkaufseinheit
20,00 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Betätiger
Form
B
Ausführung 1
RFID codiert
Material
Grundkörper
Kunststoff
Form-Typ
kompakt
REACh
false
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff, Thermoplast.
Ausführung
Wirkungsweise: RFID.
Schutzart: IP 67.
Schutzart: IP 67.
Hinweis
Betätiger für Sicherheitsschalter RFID codiert. Befindet sich der Betätiger im Bereich des Schaltabstands (Schutztür geschlossen), werden die Halbleiterausgänge des Sicherheitsschalters geschaltet.
Temperaturbereich
-25 °C bis +65 °C.
Zubehör
Sicherheitsschalter RFID codiert 83456.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.