{"product":{"productId":"agid.24742","price":12.64,"name":"Betätiger für Sicherheitsschalter magnetisch codiert, Form B"},"currency":"CHF"}
- Kein mechanischer Verschleiß
- Hohe Lebensdauer
- Robustes und vollständig vergossenes Gehäuse
- Unempfindlich gegen Verschmutzung
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff, Thermoplast.
Ausführung
Wirkungsweise: Magnetisch.
Schutzart: IP 67.
Schutzart: IP 67.
Hinweis
Befindet sich der Betätiger im Bereich des Schaltabstands (Schutztür geschlossen), werden die Sicherheitskontakte und gegebenenfalls die Meldekontakte des Sicherheitsschalters geschaltet. Der Kontakt wird somit mittels eines Magneten (Magnetfeld) geschlossen.
Form A: Betätiger auf einer Ebene zum Sicherheitsschalter.
Form B: Betätiger um 90° versetzt zum Sicherheitsschalter.
Form A: Betätiger auf einer Ebene zum Sicherheitsschalter.
Form B: Betätiger um 90° versetzt zum Sicherheitsschalter.
Temperaturbereich
-25 °C bis +70 °C
Zubehör
Sicherheitsschalter magnetisch codiert 83455.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.