Energieführungskette
im Innenradius zu öffnen
Polyamid
- Kunststoffkette mit hoher Torsionssteifigkeit
- Für lange Verfahrwege geeignet
- Im Innenradius zu öffnen
- Wartungsarm
- UV-beständig
34,69 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Energieführungskette
Ausführung 1
im Innenradius zu öffnen
Material Grundkörper
Polyamid
B1=Breite, außen
36
B=Breite, innen
25
G=Anzahl Glieder
34
H1=Höhe, außen
23
H=Höhe, innen
17
ID=Anschlusselement
80850-11-17025
ID=Trennsteg
80850-12-17
KG=Gewicht ca. kg/m
0,37
L=Länge
986
ZE=Zugentlastung
in Anschlusselement integriert
E
99
G
34
M
177
N
78,5
R
38
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Ausführung
Schwarz. Im Innenradius zu öffnen.
Hinweis
Energieführungskette zur sicheren Führung von flexiblen Strom- und Datenleitungen sowie für pneumatische und hydraulische Schläuche. Die modular aufgebaute Kette lässt sich einfach kürzen oder verlängern.
Der Werkstoff ist UV-beständig und somit auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Der Werkstoff ist UV-beständig und somit auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Technische Daten
Technische Eigenschaft im freitragenden Bereich:
Geschwindigkeit: 10 m/s
Beschleunigung: 50 m/s²
Geschwindigkeit: 10 m/s
Beschleunigung: 50 m/s²
Temperaturbereich
-30 °C bis +125 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.