Energieführungskette
im Innenradius zu öffnen
Polyamid
- Kunststoffkette mit hoher Torsionssteifigkeit
- Für lange Verfahrwege geeignet
- Im Innenradius zu öffnen
- Schnelles Verkürzen/Verlängern möglich
- Wartungsarm
- UV-beständig
73,64 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Energieführungskette
Ausführung 1
im Innenradius zu öffnen
Material Grundkörper
Polyamid
B1=Breite, außen
92,5
B=Breite, innen
76
G=Anzahl Glieder
20
H1=Höhe, außen
50
H=Höhe, innen
35
ID=Anschlusselement
80850-31-35076
ID=Trennsteg
80850-32-35
KG=Gewicht ca. kg/m
1,22
L=Länge
1040
ZE=Zugentlastung
80850-33-35076
E
250
G
20
M
420
N
204
R
100
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Ausführung
Schwarz. Im Innenradius zu öffnen.
Hinweis
Energieführungskette zur sicheren Führung von flexiblen Strom- und Datenleitungen sowie für pneumatische und hydraulische Schläuche. Die modular aufgebaute Kette lässt sich einfach kürzen oder verlängern.
Der Werkstoff ist UV-beständig und somit auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Der Werkstoff ist UV-beständig und somit auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Technische Daten
Technische Eigenschaft im freitragenden Bereich:
Geschwindigkeit: 10 m/s
Beschleunigung: 50 m/s²
Geschwindigkeit: 10 m/s
Beschleunigung: 50 m/s²
Temperaturbereich
-30 °C bis +125 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.