Trennsteg Kunststoff für Energieketten, Innenhöhe 35 mm
80850-32

Trennsteg Kunststoff für Energieketten, Innenhöhe 35 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid glasfaserverstärkt.Ausführung:Schwarz.Hinweis:Trennstege unterteilen die Leitungen im Innenraum der Kette. Die Trennstege sind auf dem Kettenglied verschiebbar. In der Regel erfolgt die Montage auf jedem zweiten Kettenglied.Temperaturbereich:-30 °C bis +125 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 80850-32 Trennsteg Kunststoff für Energieketten, Innenhöhe 35 mm 288 kB

Zeichnungen

Trennsteg Kunststoff für Energieketten, Innenhöhe 35 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerH

Passend zu

CADZub.PreisBestellen
80850-32-353580850-30-... 0.29 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09