Steckverbinder 8 mm
Buchse mit Rastverriegelung ungeschirmt
80130

Steckverbinder 8 mm Buchse mit Rastverriegelung ungeschirmt

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse: PUR.
Kabel: PUR.
Isolation Litze: PP.
Kontakt: CuZn (Messing) / CuSn (Bronze).
Kontaktoberfläche: Au (Gold).
Ausführung:Buchse (weiblich).
Gehäusefarbe: schwarz.
Kabelfarbe: schwarz.
Hinweis:Steckverbinder mit Rastverriegelung (Snap-in).
Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Die Steckverbinder sind konzipiert für den Einsatz im Anlagen-, Steuerungs-, und Elektrogerätebau.
Technische Daten:Lebensdauer mechanisch: > 50 Steckzyklen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 80130 Steckverbinder 8 mm Buchse mit Rastverriegelung ungeschirmt 160 kB

Zeichnungen

Steckverbinder 8 mm
Buchse mit Rastverriegelung ungeschirmt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD1

PAnzahl
Leiter x
Leiterquerschnitt
SchutzartBetriebsspannung
V
Bemessungs-
stoßspannung
V
Bemessungsstrom
(40 °C)
A
CADZub.PreisBestellen
80130-0806X20004,520006 X 0,25 mm²IP65308001,5 32.82 CHF
80130-0806X50004,550006 X 0,25 mm²IP65308001,5 44.04 CHF
Bestellnummer
 
Leiterwiderstand
(20 °C)
Ω/Km
VerschmutzungsgradPrüfspannung
V
Nennspannung
V
Biegeradius
Kabel
fest
Biegeradius
Kabel
bewegt
CADZub.PreisBestellen
80130-0806X20007932500 AC300 AC≥ 10 x D1≥ 5 x D1 32.82 CHF
80130-0806X50007932500 AC300 AC≥ 10 x D1≥ 5 x D1 44.04 CHF
Bestellnummer
 
Anzahl
Biegezyklen
max.
Temperaturbereich
Kabel
bewegt
Temperaturbereich
Kabel
fest
EMV-TauglichkeitHalogenfreiCADZub.PreisBestellen
80130-0806X20002000000 (25 °C)T= -25 °C - +90 °CT= -50 °C - +90 °Cungeschirmtja 32.82 CHF
80130-0806X50002000000 (25 °C)T= -25 °C - +90 °CT= -50 °C - +90 °Cungeschirmtja 44.04 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09