Steckverbinder M8x1 Buchse mit Schraubverriegelung ungeschirmt, Form A, Buchse gerade
80150_A

Steckverbinder M8x1 Buchse mit Schraubverriegelung ungeschirmt,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse: Kunststoff.
Kabel: PUR (4-polig PVC).
Isolation Litze: PP (4-polig PVC).
Kontakt: Kupferlegierung.
Kontaktoberfläche: Au (Gold).
Verriegelung: Zinkdruckguss vernickelt.
Ausführung:Buchse (weiblich).
Gehäusefarbe: schwarz.
Kabelfarbe: schwarz.
Hinweis:Steckverbinder mit Schraubverriegelung.
Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100.
Codierung A. Empfohlenes Anzugsdrehmoment der Verriegelung 0,4 Nm.
Die Steckverbinder sind konzipiert für den Einsatz im Anlagen-, Steuerungs-, und Elektrogerätebau.
Technische Daten:Anzahl Steckzyklen: ≥ 100.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 80150_A Steckverbinder M8x1 Buchse mit Schraubverriegelung ungeschirmt, Form A, Buchse gerade 172 kB

Zeichnungen

Steckverbinder M8x1 Buchse mit Schraubverriegelung ungeschirmt, Form A, Buchse gerade

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 2FormForm-TypPD1

LAnzahl
Leiter x
Leiterquerschnitt
SchutzartBetriebsspannung
V
Bemessungs-
stoßspannung
V
CADZub.PreisBestellen
80150-010X20003-poligABuchse gerade20004,1323 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 11.63 CHF
80150-010X50003-poligABuchse gerade50004,1323 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 17.58 CHF
80150-011X30004-poligABuchse gerade30004,8324 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 12.35 CHF
80150-011X50004-poligABuchse gerade50004,8324 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 14.16 CHF
80150-012X30008-poligABuchse gerade30005,5348 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 39.74 CHF
80150-012X50008-poligABuchse gerade50005,5348 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 50.51 CHF
Bestellnummer
 
Bemessungsstrom
(40 °C)
A
Leiterwiderstand
(20 °C)
Ω/Km
VerschmutzungsgradNennspannung
V
Prüfspannung
V
Biegeradius
Kabel
bewegt
CADZub.PreisBestellen
80150-010X20004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 11.63 CHF
80150-010X50004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 17.58 CHF
80150-011X30004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 12.35 CHF
80150-011X50004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 14.16 CHF
80150-012X30001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 39.74 CHF
80150-012X50001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 50.51 CHF
Bestellnummer
 
Biegeradius
Kabel
fest
Anzahl
Biegezyklen
max.
Temperaturbereich
Kabel
bewegt
Temperaturbereich
Kabel
fest
EMV-TauglichkeitHalogenfreiCADZub.PreisBestellen
80150-010X2000≥ 5 x D110000000 (25 °C)T= -25 °C - +80 °CT= -40 °C - +80 °Cungeschirmtja 11.63 CHF
80150-010X5000≥ 5 x D110000000 (25 °C)T= -25 °C - +80 °CT= -40 °C - +80 °Cungeschirmtja 17.58 CHF
80150-011X3000≥ 5 x D12000000 (25 °C)T= -5 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cungeschirmtnein 12.35 CHF
80150-011X5000≥ 5 x D12000000 (25 °C)T= -5 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cungeschirmtnein 14.16 CHF
80150-012X3000≥ 6 x D12000000 (25 °C)T= -15 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cungeschirmtnein 39.74 CHF
80150-012X5000≥ 6 x D12000000 (25 °C)T= -15 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cungeschirmtnein 50.51 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09