Steckverbinder
mit Schraubanschluss
Kunststoff
schwarz
- Schutzart bis zu IP 67
- Hoher Temperaturbereich
- Mit Schraubverriegelung
- A-Codiert
11,80 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Steckverbinder
Form
B
Ausführung 1
mit Schraubanschluss
Ausführung 2
4-polig
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
PVC
Farbe Grundkörper
schwarz
Farbe Komponente
schwarz
N=Anzahl Leiter x Leiterquers.
4 x 0,25 mm²
P=Kabellänge
3000
V=Nennspannung
300 AC
V=Prüfspannung
2000 AC
Anzahl Biegezyklen max.
2000000 (25 °C)
Bemessungsstoßspannung V
1500
Bemessungsstrom A
4
Betriebsspannung V
50 AC / 60 DC
Biegeradius Kabel bewegt
≥ 10 x D1
Biegeradius Kabel fest
≥ 5 x D1
D1
4,8
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
Form-Typ
Buchse abgewinkelt
Halogenfrei
nein
L
25
Leiterwiderstand Ω/Km
79
Schutzart
IP65/IP67
Temperaturbereich Kabel bewegt
T= -5 °C - +80 °C
Temperaturbereich Kabel fest
T= -30 °C - +80 °C
Verschmutzungsgrad
3
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse: Kunststoff.
Kabel: PUR (4-polig PVC).
Isolation Litze: PP (4-polig PVC).
Kontakt: Kupferlegierung.
Kontaktoberfläche: Au (Gold).
Verriegelung: Zinkdruckguss vernickelt.
Kabel: PUR (4-polig PVC).
Isolation Litze: PP (4-polig PVC).
Kontakt: Kupferlegierung.
Kontaktoberfläche: Au (Gold).
Verriegelung: Zinkdruckguss vernickelt.
Ausführung
Buchse (weiblich).
Gehäusefarbe: schwarz.
Kabelfarbe: schwarz.
Gehäusefarbe: schwarz.
Kabelfarbe: schwarz.
Hinweis
Steckverbinder mit Schraubverriegelung.
Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100.
Codierung A. Empfohlenes Anzugsdrehmoment der Verriegelung 0,4 Nm.
Die Steckverbinder sind konzipiert für den Einsatz im Anlagen-, Steuerungs-, und Elektrogerätebau.
Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100.
Codierung A. Empfohlenes Anzugsdrehmoment der Verriegelung 0,4 Nm.
Die Steckverbinder sind konzipiert für den Einsatz im Anlagen-, Steuerungs-, und Elektrogerätebau.
Technische Daten
Anzahl Steckzyklen: ≥ 100.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.