Steckverbinder mit Schraubanschluss
80150-10

Steckverbinder mit Schraubanschluss

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kabelmantel und Gehäuse PVC.Ausführung:Buchse (weiblich)
Spannung: Ue 30 V
Strom: Ie 2 A
Polzahl: 8-polig
Anzahl der Adern: 8 St.
Schutzart: IP 67
Griffkörper schwarz
Leitungsfarbe grau
Hinweis:Steckverbinder mit Schraubverriegelung.
Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100.
Codierung A.
Schleppkettentauglich bedingt.
Empfohlenes Anzugsdrehmoment 1,0 Nm.
Temperaturbereich:bewegt: 0 °C bis +80 °C
fest: -25 °C bis +80 °C
Zeichnungshinweis:
1) Weiß (WH)
2) Braun (BN)
3) Grün (GN)
4) Gelb (YE)
5) Grau (GY)
6) Rosa (PK)
7) Blau (BU)
8) Rot (RD)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 80150-10 Steckverbinder mit Schraubanschluss 379 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Steckverbinder mit Schraubanschluss

Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form A, Buchse gerade

mehr Info

Zeichnungen

Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form A, Buchse gerade

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 2D

D3GLPAnzahl
Leiter x
Leiterquerschnitt
CADZub.PreisBestellen
80150-10-1208X2500A8-polig14,56M12x141,525008 x 0,25 mm² 44.40 CHF
80150-10-1208X5000A8-polig14,56M12x141,550008 x 0,25 mm² 49.46 CHF
80150-10-1208X10000A8-polig14,56M12x141,5100008 x 0,25 mm² 59.11 CHF
80150-10-1212X10000A12-polig156M12x141,91000012 x 0,25 mm² 132.04 CHF

Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form B, Buchse abgewinkelt

mehr Info

Zeichnungen

Steckverbinder mit Schraubanschluss, Form B, Buchse abgewinkelt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 2D

D3GH1LPCADZub.PreisBestellen
80150-10-11208X10000B8-polig156M12x126,43910000 113.42 CHF
80150-10-11212X10000B12-polig156M12x126,43910000 133.94 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09