Werkstoff
Gehäuse Kunststoff. Kontakte Bronze vergoldet bei M8x1. Kontakte Messing Optaloy-beschichtet bei M12x1.
Ausführung
Buchse (weiblich)
Spannung: U max. 60 V
Strom: I max. 4 A
Polzahl: 3-polig (4-polig bei M12x1)
Schutzart: IP 67
Spannung: U max. 60 V
Strom: I max. 4 A
Polzahl: 3-polig (4-polig bei M12x1)
Schutzart: IP 67
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss Form A
ab
12,83 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Steckverbinder konfektionierbar mit Schraubanschluss Form B
ab
12,83 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff. Kontakte Bronze vergoldet bei M8x1. Kontakte Messing Optaloy-beschichtet bei M12x1.
Ausführung
Buchse (weiblich)
Spannung: U max. 60 V
Strom: I max. 4 A
Polzahl: 3-polig (4-polig bei M12x1)
Schutzart: IP 67
Spannung: U max. 60 V
Strom: I max. 4 A
Polzahl: 3-polig (4-polig bei M12x1)
Schutzart: IP 67
Hinweis
Konfektionierbare Steckverbinder mit Schraubverriegelung.
Temperaturbereich
-25 °C bis +85 °C
Zeichnungshinweis
P1 = Kabeldurchlass
1 = Braun (BN)
2 = Weiß (WH)
3 = Blau (BU)
4 = Schwarz (BK)
1 = Braun (BN)
2 = Weiß (WH)
3 = Blau (BU)
4 = Schwarz (BK)