{"product":{"productId":"agid.5542","price":197.38,"name":"Messtische"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Hinweis
Plattenfläche mit Staubnuten auf Anfrage.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.