DE
Choose your Language
Benennung
Aufnahmezylinder
Ausführung 1
für Werkstücke mit Bund
Material Grundkörper
Einsatzstahl
D=Bohrungsdurchmesser
1 - 11
Anzahl Bohrungen
21
Durchmesserzunahme
0,5
Lichte Weite zwischen Auflagefläche
46
Parallelität der Auflageflächen
< 0,01
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl, gehärtet.
Ausführung
geschliffen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch