{"product":{"productId":"agid.5585","price":37.73,"name":"Spanngelenk"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Hülse und Bolzen Stahl.
Klemmstück hochfestes Aluminium.
Flügelgriff Thermoplast, schwarzgrau.
Klemmstück hochfestes Aluminium.
Flügelgriff Thermoplast, schwarzgrau.
Ausführung
Hülse und Bolzen hochglanzverchromt.
Klemmstück schwarz eloxiert.
Klemmstück schwarz eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Hülse und Bolzen Stahl.
Klemmstück hochfestes Aluminium.
Flügelgriff Thermoplast, schwarzgrau.
Klemmstück hochfestes Aluminium.
Flügelgriff Thermoplast, schwarzgrau.
Ausführung
Hülse und Bolzen hochglanzverchromt.
Klemmstück schwarz eloxiert.
Klemmstück schwarz eloxiert.
Hinweis
Stufenlos einstellbar. Schnelle Klemmung durch den Flügelgriff.
Auf Anfrage
Unterschiedliche Kombinationen der Durchmesser D und D1.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.