Kontakt
Ideen
AGB
Impressum
Datenschutz
Produkte
Unternehmen
Service
Download
Aktuelles
Kontakt
Produktübersicht
fixieren
Flexibles Normteilesystem
montieren
Montagesysteme
bewegen
Systeme / Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
prüfen
Elemente zum Messen und Prüfen
spannen
Spanntechnik
steuern
Elektromechanik
transportieren
Förder- und Bewegungstechnik
technoshop
norelem inch
Zollartikel
Katalogbestellung
33000
Normelemente für Kontroll- und Prüfvorrichtungen
zurück
Produkte
Produktübersicht
Elemente zum Messen und Prüfen
Normelemente für Kontroll- und Prüfvorrichtungen
Neuheiten
Bügelgriffe Aluminium
Aufnahme-
buchsen Edelstahl für Zustandssensor
Aufnahme-
buchsen Edelstahl mit Zustandssensor
Positionier-
buchsen Stahl oder Edelstahl für Zustandssensor
Positionier-
buchsen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor
Einschraub-
zylinder hydraulisch
Abstütz-
elemente hydraulisch
Niederzug-
spanner hydraulisch
Drehhebel-
spanner hydraulisch
Spannhebel für Drehhebelspanner
Hebelspanner hydraulisch, doppelt wirkend
Blockzylinder hydraulisch mit Metallabstreifer
Einschraub-
zylinder hydraulisch
Schwenk-
spanner hydraulisch kompakt
Spannarm für Schwenkspanner hydraulisch kompakt
Schwenk-
spanner hydraulisch
Spannarm für Schwenkspanner hydraulisch
Drehhebel-
spanner pneumatisch, doppelt wirkend
Ketten-
gleitersätze Edelstahl
Kettengleiter Kunststoff
Spann-
elemente doppelt
Ersatz-
schrauben für Spann-Exzenterschrauben
Ersatz-
schrauben für Spanndorne
UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Systemgröße 80 mm
UNILOCK 5-Achs-Basismodul VARIO Systemgröße 80 mm
UNILOCK 5-Achs Grundplatte für Universal-
spannung
UNILOCK 5-Achs-Passschrauben
für Werkstück-
befestigung
UNILOCK Spannmodul EFM138
Steckverbinder 8 mm Buchse mit Rastverriegelung ungeschirmt
Steckverbinder
M8x1 Buchse mit Schraub-
verriegelung ungeschirmt
Steckverbinder Buchse M12x1
mit Schraub-
verriegelung
2-Speichen-
handräder Aluminium ohne Griff
2-Speichen-
handräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar
2-Speichen-
handräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
Scheiben-
handräder Aluminium ohne Griff
Scheiben-
handräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar
Scheiben-
handräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
Scharniere aus Edelstahl
Scharniere aus Edelstahl, mit Befestigungsschraube
Kugel-
sperrbolzen Edelstahl abschließbar
Kugel-
sperrbolzen abschließbar
Kugel-
sperrbolzen mit T-Griff abschließbar
Kreuzgriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchse
Kreuzgriffe Kunststoff hochtemperatur-
beständig mit vorstehender Stahlbuchse
33000
Verschraubung für Messuhren
mit Einspannschaft Ø 8
1 Artikel
33010
Messuhrenhalter
gleitbar
1 Artikel
33012
Messuhrenhalter
kurze Ausführung mit Gewinde
1 Artikel
33014
Messuhrenhalter
lange Ausführung mit Gewinde
2 Artikel
33016
Messuhrenhalter
kurze Ausführung mit glattem Schaft
1 Artikel
33018
Messuhrenhalter
für Messgabel
1 Artikel
33020
Tastbolzen
mit Planfläche
5 Artikel
33022
Tastbolzen
mit Kegelkuppe
3 Artikel
33024
Tastbolzen
mit reduzierter Planfläche
4 Artikel
33026
Tastbolzen
mit reduzierter Linsenkuppe
3 Artikel
33028
Tastbolzen flach
1 Artikel
33029
Tastbolzen flach
abgesetzt
1 Artikel
33032
Verlängerung für Messeinsätze
1 Artikel
33035
Tastbolzen für Festanschlag flach
abgesetzt
1 Artikel
33040
Messeinsätze
mit abgerundeter Spitze
14 Artikel
33042
Messeinsätze
mit Kugelspitze
2 Artikel
33044
Messeinsätze
keilförmig
5 Artikel
33046
Messeinsätze
mit Planfläche
6 Artikel
33048
Messeinsatz
mit Linsenkuppe
1 Artikel
33050
Messeinsatz
mit vergrößerter Planfläche
1 Artikel
33052
Verlängerungen
für Messeinsätze
14 Artikel
33058
Messeinsätze-Set
11-teilig
1 Artikel
33058
Messeinsätze aus Stahl, gehärtet
Gewinde M2,5
16 Artikel
33058
Messeinsätze aus Hartmetall
Gewinde M2,5
12 Artikel
33060
Schutzbügel
für Messuhren
2 Artikel
33070
Umlenk-Messuhrenhalter 90°
2 Artikel
33072
Umlenk-Messuhrenhalter 90°
Tasthebel mit Gewinde
1 Artikel
33074
Umlenk-Messuhrenhalter 90°
Tasthebel mit Bohrung
1 Artikel
33076
Umlenk-Messuhrenhalter 180°
Tasthebel mit Bohrung
1 Artikel
33078
Umlenk-Messuhrenhalter 90°
Tasthebel mit Gewinde
1 Artikel
33080
Umlenk-Messuhrenhalter 180°
Tasthebel mit Gewinde
1 Artikel
33090
Prismenaufsätze
2 Artikel
33092
Distanzstücke
für Prismenaufsätze
5 Artikel
33105
Nutmuttern
2 Artikel
33110
Schwenksäulen
4 Artikel
33115
Schwenksysteme
4 Artikel
33140
Messvorrichtungen
2 Artikel
33150
Messarme
2 Artikel
33180
Federnde Pinole
mit Spannhebel
1 Artikel
33182
Federnde Pinole
mit Abhebekurve
1 Artikel
33184
Verstellbare Aufnahme
für Zentrierspitzen
1 Artikel
33190
Feststehende Zentrierspitzen
3 Artikel
33202
Messelement
für Zahnräder
1 Artikel
33205
Kugelhalter
19 Artikel
33225
Präzisions-Schraubstock
7 Artikel
33225-10
Präzisionsschraubstöcke
Edelstahl, Aluminium oder Messing, mini
6 Artikel
33225-15
Spannbacken Edelstahl
für Präzisionsschraubstöcke
9 Artikel
33225-16
Trägerplatten Aluminium
für Präzisionsschraubstöcke
2 Artikel
33226
Präzisions-Dreibackenfutter
Handspannfutter
4 Artikel
33227
Nadelauflage
3 Artikel
33250
Spannkomponentensatz
2 Artikel
33260
Federspanner
12 Artikel
33262
Säulen
für Federspanner
13 Artikel
Mein norelem
E-Mail
Passwort
Passwort vergessen
Ich bin neu hier
Warenkorb
Artikelanzahl:
0
Summe:
0.00
CHF
Daten importieren
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfen
Direkte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.
anzeigen
Callback
Sie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.
anzeigen
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
Français
Italiano
Sitemap
Drucken
Empfehlen
Newsletter
Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten.
Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09