DE
Choose your Language
Benennung
Federnde Pinole
Ausführung 1
mit Spannhebel
Material Grundkörper
Stahl
Anfangsdruck F1 ca. N
100
Enddruck F2 ca. N
150
L1
324149
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch